Skip to content
Anmelden

Versand an 

at.svg
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Anmelden
Warenkorb
Angebot
  1. Alle anzeigen QuickLoad™ Schienensystem
Alle anzeigen QuickLoad™ Schienensystem

QuickLoad™-Schiene 2,00 Zoll × 24,00 Zoll

Artikelnummer: R-QLR-50224
Preis auf Anfrage erhältlich
QuickLoad™-Schiene 2,00 Zoll × 24,00 Zoll - 1
QuickLoad™-Schiene 2,00 Zoll × 24,00 Zoll - 2
QuickLoad™-Schiene 2,00 Zoll × 24,00 Zoll - thumbnail 1
QuickLoad™-Schiene 2,00 Zoll × 24,00 Zoll - thumbnail 2
Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.
Menge

Die 2 Zoll x 24 Zoll (50,8 mm x 457,2 mm) Schnelllade™-Schiene ist zur Verwendung mit den Schnelllade-Grundplatten bestimmt. Die Grundplatten werden mithilfe von in der Schiene int... Weiterlesen


Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
Sofort kaufen oder ein Angebot anfordern.
Technische Tabelle
Beschreibung
Technische Dokumentation
Renishaw

Über uns

  • Aktuelles
  • Messen
  • Nachhaltigkeit
  • Standorte
  • Karriere
  • Medien

Support

  • Kontakt
  • Technische Dokumente
  • Mein Konto

Socials

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 – 2026 Renishaw plc. Alle Rechte vorbehalten.

This store is operated by Renishaw GmbH. For company information see Registration Information for Online Stores

Datenschutz
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Cookies
Zugänglichkeit
Sklaverei in der heutigen Zeit

Technische Tabelle

namevalue
AnwendungCMM
Länge (Zoll)24
MaterialStahl
MesssystemImperial
Gewinde1/4-20
Art der Garantie1 year
Breite (Zoll)2

Beschreibung

Die 2 Zoll x 24 Zoll (50,8 mm x 457,2 mm) Schnelllade™-Schiene ist zur Verwendung mit den Schnelllade-Grundplatten bestimmt. Die Grundplatten werden mithilfe von in der Schiene integrierten Positionierstiften aus Bronze in der Schiene positioniert und ausgerichtet, während Magneten sie in ihrem Sitz sichern.

Die Schiene kann links oder rechts rechts von der KMG-Granitplatte oder in deren Mitte angebracht werden, sodass die Möglichkeit besteht, mehrere QuickLoad-Grundplatten und Konfigurationen zu verwenden. Mithilfe der mitgelieferten Schrauben und Passscheiben kann die Schiene direkt auf der KMG-Granitplatte befestigt werden, zur Verwendung für eine oder mehrere Schienen. Die Bohrungen dieses flexiblen Spannsystems sind an die Bohrungen des KMG, auf dem es installiert wird, angepasst.

Das QuickLoad-System ist schnell, bedienerfreundlich und wiederholgenau – der Bediener kann auf mehreren Platten Teile für die Messung einrichten und die Schiene zügig damit bestücken, um den Durchsatz zu maximieren.

Hinweis: Inbegriffen: Passscheiben und M6, M8, M10, M12 und 1/4 20 Zylinderkopfschrauben.


Technische Dokumentation

Technisches Dokument 1 (DOC)
Herunterladen

Entdecken Sie Varianten

5 Produkte gefunden

Filter nach


Anwendung
  • (4)
  • (1)

Länge (mm)

450

600


Gewinde
  • (2)
  • (3)

Entdecken Sie Varianten

5 Produkte gefunden

  • QuickLoad™ Schnelllade-Schiene 2,00 Zoll × 24,00 Zoll x 2
    QuickLoad™ Schnelllade-Schiene 2,00 Zoll × 24,00 Zoll x 2
    Preis auf Anfrage erhältlich
    ArtikelnummerR-QLR2-50224
    Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.
    Preis auf Anfrage erhältlich
  • Doppelpack, enthält zwei metrische Schnelllade™-Schienen von jeweils 50 mm × 600 mm
    Doppelpack, enthält zwei metrische Schnelllade™-Schienen von jeweils 50 mm × 600 mm
    € 1.095,00
    ArtikelnummerR-QLR2-1350600
    Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.
    € 1.095,00
  • QuickLoad™-Schiene 2,00 Zoll × 18,00 Zoll
    QuickLoad™-Schiene 2,00 Zoll × 18,00 Zoll
    Preis auf Anfrage erhältlich
    ArtikelnummerR-QLR-50218
    Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.
    Preis auf Anfrage erhältlich
  • Schnelllade™-Schiene 50 mm × 600 mm metrisch
    Schnelllade™-Schiene 50 mm × 600 mm metrisch
    € 578,00
    ArtikelnummerR-QLR-1350600
    Lagerware – Versand innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.
    € 578,00
  • Schnelllade™-Schiene 50 mm × 450 mm metrisch
    Schnelllade™-Schiene 50 mm × 450 mm metrisch
    € 551,00
    ArtikelnummerR-QLR-1350450
    Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.
    € 551,00