TP20 Messtaster-Kit
Der TP20 ist ein kompakter, schaltender Messtaster mit Wechselmodulen. Die zweiteilige Bauweise, bestehend aus Messtasteraufnahme und abnehmbaren Tastermodulen, lässt eine Vielzahl... Weiterlesen
Der TP20 ist ein kompakter, schaltender Messtaster mit Wechselmodulen. Die zweiteilige Bauweise, bestehend aus Messtasteraufnahme und abnehmbaren Tastermodulen, lässt eine Vielzahl... Weiterlesen
| name | value |
|---|---|
| Art der Garantie | 1 year |
Der TP20 ist ein kompakter, schaltender Messtaster mit Wechselmodulen. Die zweiteilige Bauweise, bestehend aus Messtasteraufnahme und abnehmbaren Tastermodulen, lässt eine Vielzahl von Tasterkonfigurationen und Verlängerungen zur Messung von Merkmalen an komplexen Werkstücken zu. Die Module können manuell oder automatisch gewechselt werden, ohne dass das Tastelement neu kalibriert werden muss.
Das Messtastermodul mit Standard-Antastkraft besitzt eine schwarze Schutzkappe. Dieses Messtastermodul eignet sich für die meisten Anwendungen, die bis zu 50 mm lange Verlängerungen erfordern.
Die empfohlenen Tastergrenzen für das Messtastermodul mit Standard-Antastkraft sind:
• Gerade Taster bis zu 50 mm Länge
• Abgewinkelte und Sterntasterkonfigurationen bis zu 20 mm Offset
Das 6-Wege Messtastermodul besitzt eine blaue Schutzkappe. Dieses Tastermodul wurde für einen 6-Wege-Betrieb ausgelegt, bei dem in der –Z-Richtung angetastet wird, wie z. B. beim Messen von Unterschnitten.
Die empfohlenen Tastergrenzen für 6-Wege Messtastermodule sind:
• Jeder Tastertyp bis zu einer Länge von bis zu 30 mm
• Abgewinkelte und Sterntasterkonfigurationen bis zu 10 mm Offset
| Artikelnummer | Beschreibung | Menge |
|---|---|---|
| A-1371-0284 | TP20 Messtasteraufnahme-Kit (alleine) | 1 |
| A-1371-0140 | TP20 Tastermodul mit Standard-Antastkraft | 1 |
| A-1423-0001 | TP20 6-way module | 1 |
| Artikelnummer | Beschreibung | Menge |
|---|---|---|
| A-1371-0284 | TP20 Messtasteraufnahme-Kit (alleine) | 1 |
| A-1371-0140 | TP20 Tastermodul mit Standard-Antastkraft | 1 |
| A-1423-0001 | TP20 6-way module | 1 |