TP20 Messtaster-Kit
Der TP20 ist ein kompakter, schaltender Messtaster mit Wechselmodulen. Die zweiteilige Bauweise, bestehend aus Messtasteraufnahme und abnehmbaren Tastermodulen, lässt eine Vielzahl... Weiterlesen
Der TP20 ist ein kompakter, schaltender Messtaster mit Wechselmodulen. Die zweiteilige Bauweise, bestehend aus Messtasteraufnahme und abnehmbaren Tastermodulen, lässt eine Vielzahl... Weiterlesen
Der TP20 ist ein kompakter, schaltender Messtaster mit Wechselmodulen. Die zweiteilige Bauweise, bestehend aus Messtasteraufnahme und abnehmbaren Tastermodulen, lässt eine Vielzahl von Tasterkonfigurationen und Verlängerungen zur Messung von Merkmalen an komplexen Werkstücken zu. Die Module können manuell oder automatisch gewechselt werden, ohne dass das Tastelement neu kalibriert werden muss.
Das Messtastermodul mit Standard-Antastkraft besitzt eine schwarze Schutzkappe. Dieses Messtastermodul eignet sich für die meisten Anwendungen, die bis zu 50 mm lange Verlängerungen erfordern.
Die empfohlenen Tastergrenzen für das Messtastermodul mit Standard-Antastkraft sind:
• Gerade Taster bis zu 50 mm Länge
• Abgewinkelte und Sterntasterkonfigurationen bis zu 20 mm Offset
Das Messtastermodul mit niedriger Antastkraft besitzt eine grüne Schutzkappe. Es eignet sich für Anwendungen, die eine geringe Antastkraft zur Messung der Werkstückdurchbiegung erfordern.
Die empfohlenen Tastergrenzen für das Messtastermodul mit niedriger Antastkraft sind:
• Taster aus Stahl und Hartmetall bis zu einer Länge von 30 mm
• Keine abgewinkelten oder Sterntasterkonfigurationen
| Artikelnummer | Beschreibung | Menge |
|---|---|---|
| A-1371-0284 | TP20 Messtasteraufnahme-Kit (alleine) | 1 |
| A-1371-0140 | TP20 Tastermodul mit Standard-Antastkraft | 1 |
| A-1371-0380 | TP20 low force module | 1 |
| Artikelnummer | Beschreibung | Menge |
|---|---|---|
| A-1371-0284 | TP20 Messtasteraufnahme-Kit (alleine) | 1 |
| A-1371-0140 | TP20 Tastermodul mit Standard-Antastkraft | 1 |
| A-1371-0380 | TP20 low force module | 1 |