TP20 NI Messtaster-Kit (ohne Tastsignalunterdrückung)
Der TP20 ist ein kompakter, schaltender Messtaster mit Wechselmodulen. Die zweiteilige Bauweise, bestehend aus Messtasteraufnahme und abnehmbaren Tastermodulen, lässt eine Vielzahl... Weiterlesen
Der TP20 ist ein kompakter, schaltender Messtaster mit Wechselmodulen. Die zweiteilige Bauweise, bestehend aus Messtasteraufnahme und abnehmbaren Tastermodulen, lässt eine Vielzahl... Weiterlesen
Der TP20 ist ein kompakter, schaltender Messtaster mit Wechselmodulen. Die zweiteilige Bauweise, bestehend aus Messtasteraufnahme und abnehmbaren Tastermodulen, lässt eine Vielzahl von Tasterkonfigurationen und Verlängerungen zur Messung von Merkmalen an komplexen Werkstücken zu. Die Module können manuell oder automatisch gewechselt werden, ohne dass das Tastelement neu kalibriert werden muss. Die TP20 NI Messtasteraufnahme (non-inhibit, ohne Tastsignalunterdrückung) wird nicht von Magnetfeldern beeinflusst und das Messtastersignal muss während des automatischen Modulwechsels mit dem MCR20 durch die Software gesperrt werden.
Das Messtastermodul mit mittlerer Antastkraft besitzt eine graue Schutzkappe. Es eignet sich für Anwendungen, die eine höhere Antastkraft erfordern.
Die empfohlenen Tastergrenzen für das Messtastermodul mit mittlerer Antastkraft sind:
• Jeder Tastertyp bis zu einer Länge von bis zu 60 mm
• Abgewinkelte und Sterntasterkonfigurationen bis zu 20 mm Offset
Das Messtastermodul mit niedriger Antastkraft besitzt eine grüne Schutzkappe. Es eignet sich für Anwendungen, die eine geringe Antastkraft zur Messung der Werkstückdurchbiegung erfordern.
Die empfohlenen Tastergrenzen für das Messtastermodul mit niedriger Antastkraft sind:
• Taster aus Stahl und Hartmetall bis zu einer Länge von 30 mm
• Keine abgewinkelten oder Sterntasterkonfigurationen
| Artikelnummer | Beschreibung | Menge |
|---|---|---|
| A-1371-0636 | Nur TP20 NI Messtasteraufnahme-Kit (ohne Tastsignalunterdrückung) | 1 |
| A-1371-0141 | TP20 medium force module | 1 |
| A-1371-0392 | TP20 Tastermodul mit niedriger Antastkraft | 1 |
| Artikelnummer | Beschreibung | Menge |
|---|---|---|
| A-1371-0636 | Nur TP20 NI Messtasteraufnahme-Kit (ohne Tastsignalunterdrückung) | 1 |
| A-1371-0141 | TP20 medium force module | 1 |
| A-1371-0392 | TP20 Tastermodul mit niedriger Antastkraft | 1 |