Beschreibung
Der TP20 ist ein kompakter, schaltender Messtaster mit Wechselmodulen. Die zweiteilige Bauweise, bestehend aus Messtasteraufnahme und abnehmbaren Tastermodulen, lässt eine Vielzahl von Tasterkonfigurationen und Verlängerungen zur Messung von Merkmalen an komplexen Werkstücken zu. Die Module können manuell oder automatisch gewechselt werden, ohne dass das Tastelement neu kalibriert werden muss.
Die TP20 NI Messtasteraufnahme (non-inhibit, ohne Tastsignalunterdrückung) wird nicht von Magnetfeldern beeinflusst und das Messtastersignal muss während des automatischen Modulwechsels mit dem MCR20 durch die Software gesperrt werden.
Das Messtastermodul mit Standard-Antastkraft besitzt eine schwarze Schutzkappe. Dieses Messtastermodul eignet sich für die meisten Anwendungen, die bis zu 50 mm lange Verlängerungen erfordern.
Die empfohlenen Tastergrenzen für das Messtastermodul mit Standard-Antastkraft sind:
• Gerade Taster bis zu 50 mm Länge
• Abgewinkelte und Sterntasterkonfigurationen bis zu 20 mm Offset
Das Messtastermodul mit hoher Antastkraft besitzt eine braune Schutzkappe. Dieses Modul wird nur für lange Tasterkombinationen benötigt bzw. für Anwendungen, bei denen durch Maschinenvibration und hohe Beschleunigung ein ungewolltes Tastsignal ausgelöst wird und dies durch den Einsatz von Messtastermodulen mit Standard- bzw. mittlerer Antastkraft nicht verhindert werden kann.
Die empfohlenen Tastergrenzen für das Messtastermodul mit hoher Antastkraft sind:
• Jeder Tastertyp bis zu einer Länge von bis zu 60 mm