TP20 NI Messtaster-Kit (ohne Tastsignalunterdrückung)
Der TP20 ist ein kompakter, schaltender Messtaster mit Wechselmodulen. Die zweiteilige Bauweise, bestehend aus Messtasteraufnahme und abnehmbaren Tastermodulen, lässt eine Vielzahl... Weiterlesen
Der TP20 ist ein kompakter, schaltender Messtaster mit Wechselmodulen. Die zweiteilige Bauweise, bestehend aus Messtasteraufnahme und abnehmbaren Tastermodulen, lässt eine Vielzahl... Weiterlesen
Der TP20 ist ein kompakter, schaltender Messtaster mit Wechselmodulen. Die zweiteilige Bauweise, bestehend aus Messtasteraufnahme und abnehmbaren Tastermodulen, lässt eine Vielzahl von Tasterkonfigurationen und Verlängerungen zur Messung von Merkmalen an komplexen Werkstücken zu. Die Module können manuell oder automatisch gewechselt werden, ohne dass das Tastelement neu kalibriert werden muss.
Die TP20 NI Messtasteraufnahme (non-inhibit, ohne Tastsignalunterdrückung) wird nicht von Magnetfeldern beeinflusst und das Messtastersignal muss während des automatischen Modulwechsels mit dem MCR20 durch die Software gesperrt werden.
Das Messtastermodul mit hoher Antastkraft besitzt eine braune Schutzkappe. Dieses Modul wird nur für lange Tasterkombinationen benötigt bzw. für Anwendungen, bei denen durch Maschinenvibration und hohe Beschleunigung ein ungewolltes Tastsignal ausgelöst wird und dies durch den Einsatz von Messtastermodulen mit Standard- bzw. mittlerer Antastkraft nicht verhindert werden kann.
| Artikelnummer | Beschreibung | Menge |
|---|---|---|
| A-1371-0636 | Nur TP20 NI Messtasteraufnahme-Kit (ohne Tastsignalunterdrückung) | 1 |
| A-1371-0142 | TP20 extended force module | 1 |
| Artikelnummer | Beschreibung | Menge |
|---|---|---|
| A-1371-0636 | Nur TP20 NI Messtasteraufnahme-Kit (ohne Tastsignalunterdrückung) | 1 |
| A-1371-0142 | TP20 extended force module | 1 |