Nur SM25-5 Scanningmodul
Der SP25M vereint zwei Sensoren in nur einem Messtaster. Anwender haben die Wahl zwischen fünf Scanningmodulen (welche M3 Taster von 20 mm bis zu 400 mm Länge aufnehmen können) und... Weiterlesen
Der SP25M vereint zwei Sensoren in nur einem Messtaster. Anwender haben die Wahl zwischen fünf Scanningmodulen (welche M3 Taster von 20 mm bis zu 400 mm Länge aufnehmen können) und... Weiterlesen
Der SP25M vereint zwei Sensoren in nur einem Messtaster. Anwender haben die Wahl zwischen fünf Scanningmodulen (welche M3 Taster von 20 mm bis zu 400 mm Länge aufnehmen können) und einem Moduladapter, der mit allen TP20 Messtastermodulen von Renishaw einsetzbar ist. Diese Fähigkeit ermöglicht den Einsatz von scannenden und berührenden Messtastern in nur einem System.
Durch die kompakte Bauart des SP25M und die Autoaufnahme ist die Kompatibilität mit den PH10M PLUS / PH10MQ PLUS und PH6M Dreh-/Schwenkköpfen gewährleistet. Eine Installation an Verlängerungen mit Mehrkanalaufnahme ist ebenfalls möglich. Durch diese Kombinationsmöglichkeiten ist eine hervorragende Reichweite und Zugänglichkeit der Teilemerkmale gegeben.
Der SP25M als Scannender Messtaster
Verschiedene Scanningmodule wurden entwickelt, um die beste Scanningleistung für ihren jeweiligen Längenbereich zu erzielen:
• SM25-1/2/3/4 – empfohlen für den Einsatz mit geraden Tastern.
• SM25-5 – empfohlen für den Einsatz mit abgewinkelten Tastern und Sterntasterkonfigurationen
Der SP25M als schaltender Messtaster
• TM25-20 TTP Moduladapter (zur Verwendung mit TP20 Modulen)
• Für schnelle schaltende Messungen
• Volle Kompatibilität mit allen TP20 Tastermodulen
| Artikelnummer | Beschreibung | Menge |
|---|---|---|
| A-6866-0900 | SM25-5 probe module | 1 |
| A-1085-0016 | Reinigungskit für kinematische Verbindungen | 1 |
| Artikelnummer | Beschreibung | Menge |
|---|---|---|
| A-6866-0900 | SM25-5 probe module | 1 |
| A-1085-0016 | Reinigungskit für kinematische Verbindungen | 1 |