SH25-2A Tasterhalter für Verwendung mit SM25-2
Die Tasterhalter der Reihe SH25 ermöglichen genaue Scanmessungen mit effektiven Arbeitslängen der Taster zwischen 20 mm und 400 mm. Sie besitzen eine kinematische Aufnahme zum Ansc... Weiterlesen
Die Tasterhalter der Reihe SH25 ermöglichen genaue Scanmessungen mit effektiven Arbeitslängen der Taster zwischen 20 mm und 400 mm. Sie besitzen eine kinematische Aufnahme zum Ansc... Weiterlesen
| name | value |
|---|---|
| Gesamtlänge (mm) | 34.85 |
Die Tasterhalter der Reihe SH25 ermöglichen genaue Scanmessungen mit effektiven Arbeitslängen der Taster zwischen 20 mm und 400 mm. Sie besitzen eine kinematische Aufnahme zum Anschluss an die passenden SM25 Scanningmodule. Durch diese wiederholgenaue Verbindung ist keine Neukalibrierung des Messtasters nach einem Wechsel erforderlich. Die Tasterhalter sind so ausgelegt, dass nur die entsprechenden Scanningmodule angebracht werden können. Sie sind zur Verwendung mit den M3 Tastern von Renishaw konzipiert.
HINWEIS: Die Tasterhalter SH25-1/2/3/4 werden für den Einsatz mit geraden Tastern empfohlen, während die Halter SH25-5 und SH25-2A/3A/4A für die Verwendung mit abgewinkelten Tastern und Sterntasterkonfigurationen empfohlen werden.