| A-5504-2081 | Nur Taster-Aufbewahrungskoffer für Equator™ | 1 |
| A-5000-3603 | Gerader Taster M2 Ø2 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 20 mm | 3 |
| A-5000-3627 | M2 5-Wege Tasterhalter, L 7,5 mm | 1 |
| A-5000-8663 | Gerader Taster M2 Ø1 mm Rubinkugel, Hartmetallschaft, L 27,5 mm, EAL 20,5 mm | 1 |
| A-5003-0470 | Gerader Taster M2 Ø6 mm Rubinkugel, Keramikschaft, L 50 mm, EAL 50 mm | 1 |
| A-5004-7586 | M2 Verlängerung aus rostfreiem Stahl, L 20 mm | 1 |
| A-5000-3552 | Gerader Taster M3 Ø2 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 21 mm, EAL 9,6 mm | 1 |
| A-5003-0053 | Gerader Taster M3 Ø2 mm Rubinkugel, Hartmetallschaft, L 40 mm, EAL 32,5 mm | 1 |
| A-5004-7583 | M3 Verlängerung aus rostfreiem Stahl, L 20 mm | 1 |
| A-5004-7592 | M3 auf M2 Adapter aus rostfreiem Stahl, L 5 mm | 1 |
| A-2237-1702 | SH25-2A Tasterhalter für Verwendung mit SM25-2 | 1 |
| A-5004-7582 | M2 und M3 Tasterwerkzeug | 1 |