M6 KMG Aluminiumplatte, 12,7 mm × 300,0 mm × 300,0 mm
Diese präzisionsgeschliffene KMG Grundplatte aus Aluminium verfügt über mehrere M6 Gewindebohrungen in einem Abstand von je 12,5 mm, um Ihrer Spannvorrichtung mehr Flexibilität zu... Weiterlesen
Diese präzisionsgeschliffene KMG Grundplatte aus Aluminium verfügt über mehrere M6 Gewindebohrungen in einem Abstand von je 12,5 mm, um Ihrer Spannvorrichtung mehr Flexibilität zu... Weiterlesen
| name | value |
|---|---|
| Anwendung | CMM |
| Grundplattenmaterial | Aluminium |
| Material | Aluminium |
| Messsystem | Metric |
| Anzahl der Gewindebohrungen | 441 |
| Plattenabmessungen | 12.7 × 300.0 × 300.0 |
| Gewinde | M6 |
| Art der Garantie | 1 year |
Diese präzisionsgeschliffene KMG Grundplatte aus Aluminium verfügt über mehrere M6 Gewindebohrungen in einem Abstand von je 12,5 mm, um Ihrer Spannvorrichtung mehr Flexibilität zu bieten. Sie wird mit einer Nituff® Harteloxal-Beschichtung für Verschleiß- und Kratzfestigkeit versehen.
Spannpratzen (R-CPC-190) sind nicht im Lieferumfang enthalten, können aber separat zur Befestigung der Grundplatte auf dem KMG bestellt werden.
Sollten Sie eine mit Montagebohrungen versehene Grundplatte benötigen, wenden Sie sich zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung bitte direkt an Ihre Renishaw-Niederlassung
10 Produkte gefunden
10 Produkte gefunden