M8 KMG Aluminiumplatte, 12,7 mm × 300,0 mm × 300,0 mm
Diese präzisionsgeschliffene KMG Grundplatte aus Aluminium verfügt über mehrere M8 Gewindebohrungen in einem Abstand von je 15 mm, um Ihrer Spannvorrichtung mehr Flexibilität zu bi... Weiterlesen
Diese präzisionsgeschliffene KMG Grundplatte aus Aluminium verfügt über mehrere M8 Gewindebohrungen in einem Abstand von je 15 mm, um Ihrer Spannvorrichtung mehr Flexibilität zu bi... Weiterlesen
| name | value |
|---|---|
| Anwendung | CMM |
| Grundplattenmaterial | Aluminium |
| Material | Aluminium |
| Messsystem | Metric |
| Anzahl der Gewindebohrungen | 289 |
| Plattenabmessungen | 12.7 × 300.0 × 300.0 |
| Gewinde | M8 |
| Art der Garantie | 1 year |
Diese präzisionsgeschliffene KMG Grundplatte aus Aluminium verfügt über mehrere M8 Gewindebohrungen in einem Abstand von je 15 mm, um Ihrer Spannvorrichtung mehr Flexibilität zu bieten. Sie wird mit einer Nituff® Harteloxal-Beschichtung für Verschleiß- und Kratzfestigkeit versehen. Spannpratzen (R-CPC-190) sind nicht im Lieferumfang enthalten, können aber separat zur Befestigung der Grundplatte auf Ihrem KMG bestellt werden.
Sollten Sie eine mit Montagebohrungen versehene Grundplatte benötigen, wenden Sie sich zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung bitte direkt an Ihre Renishaw-Niederlassung
10 Produkte gefunden
10 Produkte gefunden