Ø 19,1 mm × 20,0 mm Auflagekegel aus Polyoxymethylen (POM) mit M8 Gewinde
Artikelnummer: R-RCD-19-8
Preis auf Anfrage erhältlich
Auftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.
Menge
Dieser Kegel aus Polyoxymethylen (POM) ist ideal zum Auflegen bzw. Positionieren von Werkstücken mit einem Berührungspunkt, ohne dabei die Oberflächen zu beschädigen. Zur Verwendun... Weiterlesen
Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
Sofort kaufen oder ein Angebot anfordern.