Ø 19,1 mm x 20,0 mm Auflagekegel aus Stahl der Güteklasse 303 mit M6 Gewinde
Artikelnummer: R-RCS-19-6
Preis auf Anfrage erhältlich
Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.
Menge
Dieser Stahlkegel ist ideal zum Auflegen bzw. Positionieren von Werkstücken mit einem Berührungspunkt. Es wird aus Edelstahl der Güteklasse 303 hergestellt, der eine hervorragende... Weiterlesen
Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
Sofort kaufen oder ein Angebot anfordern.