Kits de sonda TP20 #3
El modelo TP20 es una sonda de disparo por contacto con módulo intercambiable compacto. El diseño de dos piezas, formado por el cuerpo de la sonda y módulos de palpador desmontable... Más información
El modelo TP20 es una sonda de disparo por contacto con módulo intercambiable compacto. El diseño de dos piezas, formado por el cuerpo de la sonda y módulos de palpador desmontable... Más información
| name | value |
|---|---|
| Tipo de garantía | 1 year |
El modelo TP20 es una sonda de disparo por contacto con módulo intercambiable compacto. El diseño de dos piezas, formado por el cuerpo de la sonda y módulos de palpador desmontables, permite utilizar una serie de configuraciones de palpadores y extensiones para acceder a distintas zonas de las piezas complejas. Los módulos pueden cambiarse manual o automáticamente sin necesidad de volver a calibrar la punta del palpador.
El módulo de sonda de fuerza estándar se identifica por una tapa negra. Este módulo de sonda es adecuado para la mayoría de aplicaciones que requieren extensiones de hasta 50 mm de longitud.
El módulo de sonda de fuerza ampliada se identifica por una tapa marrón. Normalmente, este módulo de sonda solo será necesario con montajes de palpadores grandes y cuando las activaciones falsas provocadas por la vibración y aceleración de la máquina imposibiliten el uso de los módulos de sonda de fuerza estándar o media.
| Nº de referencia | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| A-1371-0284 | Solo carcasa de sonda TP20 kit | 1 |
| A-1371-0140 | Módulo de fuerza estándar TP20 | 1 |
| A-1371-0142 | TP20 extended force module | 1 |
| Nº de referencia | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| A-1371-0284 | Solo carcasa de sonda TP20 kit | 1 |
| A-1371-0140 | Módulo de fuerza estándar TP20 | 1 |
| A-1371-0142 | TP20 extended force module | 1 |