Kit de sonda TP20
El modelo TP20 es una sonda de disparo por contacto con módulo intercambiable compacto. El diseño de dos piezas, formado por el cuerpo de la sonda y módulos de palpador desmontable... Más información
El modelo TP20 es una sonda de disparo por contacto con módulo intercambiable compacto. El diseño de dos piezas, formado por el cuerpo de la sonda y módulos de palpador desmontable... Más información
| name | value |
|---|---|
| Tipo de garantía | 1 year |
El modelo TP20 es una sonda de disparo por contacto con módulo intercambiable compacto. El diseño de dos piezas, formado por el cuerpo de la sonda y módulos de palpador desmontables, permite utilizar una serie de configuraciones de palpadores y extensiones para acceder a distintas zonas de las piezas complejas. Los módulos pueden cambiarse manual o automáticamente sin necesidad de volver a calibrar la punta del palpador.
El módulo de sonda de fuerza estándar se identifica por una tapa negra. Este módulo de sonda es adecuado para la mayoría de aplicaciones que requieren extensiones de hasta 50 mm de longitud.
Los límites recomendados de palpadores para el módulo de sonda de fuerza estándar son:
• Palpadores rectos de hasta 50 mm de longitud
• Palpadores en estrella y acodados de hasta 20 mm de descentramiento
El módulo de sonda de 6 vías se identifica por una tapa azul. Este módulo de sonda está diseñado para el funcionamiento de 6 vías en el que es necesario medir en la dirección –Z, por ejemplo cuando se miden muescas.
Los límites recomendados de palpadores para el módulo de sonda de 6 vías son:
• Cualquier tipo de palpador de hasta 30 mm de largo
• Palpadores en estrella y acodados de hasta 10 mm de descentramiento
| Nº de referencia | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| A-1371-0284 | Solo carcasa de sonda TP20 kit | 1 |
| A-1371-0140 | Módulo de fuerza estándar TP20 | 1 |
| A-1423-0001 | TP20 6-way module | 1 |
| Nº de referencia | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| A-1371-0284 | Solo carcasa de sonda TP20 kit | 1 |
| A-1371-0140 | Módulo de fuerza estándar TP20 | 1 |
| A-1423-0001 | TP20 6-way module | 1 |