TP20 NI (sin sistema de bloqueo) kit de sonda
El modelo TP20 es una sonda de disparo por contacto con módulo intercambiable compacto. El diseño de dos piezas, formado por el cuerpo de la sonda y módulos de palpador desmontable... Más información
El modelo TP20 es una sonda de disparo por contacto con módulo intercambiable compacto. El diseño de dos piezas, formado por el cuerpo de la sonda y módulos de palpador desmontable... Más información
El modelo TP20 es una sonda de disparo por contacto con módulo intercambiable compacto. El diseño de dos piezas, formado por el cuerpo de la sonda y módulos de palpador desmontables, permite utilizar una serie de configuraciones de palpadores y extensiones para acceder a distintas zonas de las piezas complejas. Los módulos pueden cambiarse manual o automáticamente sin necesidad de volver a calibrar la punta del palpador. La sonda TP20 NI (sin sistema de bloqueo) no se ve afectada por campos magnéticos y permite bloquear el disparo de sonda mediante el software durante los ciclos de cambio en MCR20.
El módulo de sonda de fuerza estándar se identifica por una tapa negra. Este módulo de sonda es adecuado para la mayoría de aplicaciones que requieren extensiones de hasta 50 mm de longitud.
Los límites recomendados de palpadores para el módulo de sonda de fuerza estándar son:
• Palpadores rectos de hasta 50 mm de longitud
• Palpadores en estrella y acodados de hasta 20 mm de descentramiento
El módulo de sonda de fuerza baja se identifica por una tapa verde. Este módulo de sonda es adecuado para aplicaciones que precisan una fuerza de activación baja para medir la flexión de la pieza.
Los límites recomendados de palpadores para el módulo de sonda de fuerza baja son:
• Palpadores de acero y carburo de tungsteno de hasta 30 mm de largo
• No utilizar palpadores en estrella o acodados
| Nº de referencia | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| A-1371-0636 | TP20 NI (sin sistema de bloqueo) solo cuerpo de sonda | 1 |
| A-1371-0140 | Módulo de fuerza estándar TP20 | 1 |
| A-1371-0392 | Módulo de fuerza baja TP20 | 1 |
| Nº de referencia | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| A-1371-0636 | TP20 NI (sin sistema de bloqueo) solo cuerpo de sonda | 1 |
| A-1371-0140 | Módulo de fuerza estándar TP20 | 1 |
| A-1371-0392 | Módulo de fuerza baja TP20 | 1 |