Juego de pinzas intermedio M6
El juego de componentes de Renishaw permite iniciar la fijación de forma rápida y sencilla. Estos juegos han examinado minuciosamente los componentes de fijación para crear fijacio... Más información
El juego de componentes de Renishaw permite iniciar la fijación de forma rápida y sencilla. Estos juegos han examinado minuciosamente los componentes de fijación para crear fijacio... Más información
| name | value |
|---|---|
| Aplicación | MMC y Equator |
| Tipo de pinza | Fijación |
| Sistema de medición | Metric |
| Rosca | M6 |
El juego de componentes de Renishaw permite iniciar la fijación de forma rápida y sencilla. Estos juegos han examinado minuciosamente los componentes de fijación para crear fijaciones modulares repetibles rápidas y precisas. Del mismo modo que nuestras placas de fijación y mesas metrológicas, el juego de componentes incluye tamaños de rosca estándar M4, M6, M8 y 1/4-20. Cada juego de componentes de fijación se entrega en un maletín de transporte de protección para un almacenaje y transporte seguro. Los juegos de componentes están disponibles en las siguientes configuraciones: inicial, básico, intermedio o profesional. Puede aumentar las posibilidades de fijación con un juego complementario magnético o de adaptadores.
| Nº de referencia | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| R-S-1310-6 | 6 | |
| R-S-1320-6 | 6 | |
| R-S-1325-6 | 6 | |
| R-S-1350-6 | 6 | |
| R-S-1910-6 | 3 | |
| R-S-1920-6 | 9 | |
| R-S-1925-6 | 9 | |
| R-S-1950-6 | 9 | |
| R-S-19100-6 | 3 | |
| R-S-2525-6 | 3 | |
| R-S-2550-6 | 3 | |
| R-S-25100-6 | 3 | |
| R-SP-1325-6 | 4 | |
| R-CT-40-30-6 | 4 | |
| R-CT-64-70-6 | 4 | |
| R-CTT-40-30-6 | 2 | |
| R-CTT-64-70-6 | 4 | |
| R-RCS-19-6 | 4 | |
| R-RCD-19-6 | 4 | |
| R-RPS-6 | 4 | |
| R-AJ-25-6 | 2 | |
| R-AS-45-6 | 2 | |
| R-AS-70-6 | 2 | |
| R-TB-2025-6 | 2 | |
| R-CSPS-1925-6 | 1 | |
| R-TT | 2 | |
| R-AJ-19-6 | 2 |
8 productos encontrados
8 productos encontrados