Juego de visión intermedio M6
El juego de componentes de Renishaw permite iniciar la fijación de forma rápida y sencilla. Estos juegos han examinado minuciosamente los componentes de fijación para crear fijacio... Más información
El juego de componentes de Renishaw permite iniciar la fijación de forma rápida y sencilla. Estos juegos han examinado minuciosamente los componentes de fijación para crear fijacio... Más información
| name | value |
|---|---|
| Aplicación | Vision |
| Sistema de medición | Metric |
| Rosca | M6 |
El juego de componentes de Renishaw permite iniciar la fijación de forma rápida y sencilla. Estos juegos han examinado minuciosamente los componentes de fijación para crear fijaciones modulares repetibles rápidas y precisas. Del mismo modo que nuestras placas de fijación y mesas metrológicas, el juego de componentes incluye tamaños de rosca estándar M4, M6, M8 y 1/4-20. Cada juego de componentes de fijación se entrega en un maletín de transporte de protección para un almacenaje y transporte seguro. Los juegos de componentes están disponibles en las siguientes configuraciones: inicial, básico, intermedio o profesional. Puede aumentar las posibilidades de fijación con un juego complementario magnético o de adaptadores. NOTA: Compruebe que la placa acrílica y la esquina QuickLoad que elija son adecuadas para su máquina. Póngase en contacto con un representante comercial de Renishaw en su zona.
| Nº de referencia | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| R-S-610-6 | Espaciador de 6 mm diámetro × 10 mm | 6 |
| R-S-625-6 | Espaciador de 6,0 mm diámetro × 25 mm | 6 |
| R-S-95-6 | Espaciador de 9,5 mm diámetro × 5 mm | 6 |
| R-S-910-6 | Espaciador de Ø9,5 mm × 10 mm | 6 |
| R-S-920-6 | Espaciador de 9,5 mm diámetro × 20 mm | 6 |
| R-S-925-6 | Espaciador de 9,5 mm diámetro × 25 mm | 6 |
| R-S-1310-6 | Espaciador de Ø 13 mm × 10 mm | 6 |
| R-S-1325-6 | Espaciador de Ø12,7 mm × 25 mm | 6 |
| R-SP-610-6 | Cilindro espaciador pasante de 6,4 mm diámetro × 10,0 mm | 4 |
| R-SP-910-6 | Cilindro espaciador pasante de 9,5 mm diámetro × 10,0 mm | 4 |
| R-CTT-40-30-6 | Pinza de tensión de 36,2 mm con punta blanda y varilla de 30,0 mm | 4 |
| R-CWT-25-25-6 | Pinza de alambre de 31,3 mm con punta blanda y varilla de 23,9 mm | 4 |
| R-CWT-50-50-6 | Pinza de alambre de 49,7 mm con punta blanda y varilla de 50 mm | 4 |
| R-CP-6 | Pinza de empuje | 1 |
| R-NTM-1 | Bloque V magnético | 1 |
| R-CSPS-1925-6 | Abrazadera de espaciador de empuje con muelle de 19,1 mm de diámetro × 25 mm | 1 |
| R-RPS-6 | Pasador de apoyo de acero con rosca M6 | 4 |
| R-VC-7575-6 | Visor de esquina de 82,6 mm × 82,6 mm | 1 |
| R-AS-45-6 | Pletina ajustable de 45,5 mm de longitud con rosca M6 | 2 |
| R-ASA-45-6 | Base de pletina acrílica ajustable de 50,8 mm de longitud | 2 |
| R-TB-2025-6 | Bloque de torre M6 con base de 20 mm × 20 mm × 35 mm | 1 |
| R-AJ-19-6 | Caballete de acero inoxidable ajustable de Ø19,1 mm con rosca M6 | 2 |
8 productos encontrados
8 productos encontrados
| Nº de referencia | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| R-S-610-6 | Espaciador de 6 mm diámetro × 10 mm | 6 |
| R-S-625-6 | Espaciador de 6,0 mm diámetro × 25 mm | 6 |
| R-S-95-6 | Espaciador de 9,5 mm diámetro × 5 mm | 6 |
| R-S-910-6 | Espaciador de Ø9,5 mm × 10 mm | 6 |
| R-S-920-6 | Espaciador de 9,5 mm diámetro × 20 mm | 6 |
| R-S-925-6 | Espaciador de 9,5 mm diámetro × 25 mm | 6 |
| R-S-1310-6 | Espaciador de Ø 13 mm × 10 mm | 6 |
| R-S-1325-6 | Espaciador de Ø12,7 mm × 25 mm | 6 |
| R-SP-610-6 | Cilindro espaciador pasante de 6,4 mm diámetro × 10,0 mm | 4 |
| R-SP-910-6 | Cilindro espaciador pasante de 9,5 mm diámetro × 10,0 mm | 4 |
| R-CTT-40-30-6 | Pinza de tensión de 36,2 mm con punta blanda y varilla de 30,0 mm | 4 |
| R-CWT-25-25-6 | Pinza de alambre de 31,3 mm con punta blanda y varilla de 23,9 mm | 4 |
| R-CWT-50-50-6 | Pinza de alambre de 49,7 mm con punta blanda y varilla de 50 mm | 4 |
| R-CP-6 | Pinza de empuje | 1 |
| R-NTM-1 | Bloque V magnético | 1 |
| R-CSPS-1925-6 | Abrazadera de espaciador de empuje con muelle de 19,1 mm de diámetro × 25 mm | 1 |
| R-RPS-6 | Pasador de apoyo de acero con rosca M6 | 4 |
| R-VC-7575-6 | Visor de esquina de 82,6 mm × 82,6 mm | 1 |
| R-AS-45-6 | Pletina ajustable de 45,5 mm de longitud con rosca M6 | 2 |
| R-ASA-45-6 | Base de pletina acrílica ajustable de 50,8 mm de longitud | 2 |
| R-TB-2025-6 | Bloque de torre M6 con base de 20 mm × 20 mm × 35 mm | 1 |
| R-AJ-19-6 | Caballete de acero inoxidable ajustable de Ø19,1 mm con rosca M6 | 2 |