Kit RMP40
RMP40 es una sonda de husillo ultracompacto de salto de frecuencia por radio. La sonda RMP40 funciona en la banda ISM de 2,4 GHz, reconocida internacionalmente, y es adecuada para... Más información
RMP40 es una sonda de husillo ultracompacto de salto de frecuencia por radio. La sonda RMP40 funciona en la banda ISM de 2,4 GHz, reconocida internacionalmente, y es adecuada para... Más información
| name | value |
|---|---|
| Tipo de transmisión | Por radio |
RMP40 es una sonda de husillo ultracompacto de salto de frecuencia por radio. La sonda RMP40 funciona en la banda ISM de 2,4 GHz, reconocida internacionalmente, y es adecuada para máquinas de cualquier tamaño. El robusto protocolo de transmisiones y el reducido tamaño de su cuerpo, hacen que la sonda RMP40 sea la elección perfecta para aplicaciones multitarea, donde la línea de visión entre la sonda y la interfaz no siempre es posible. El kit de sonda por radio RMP40 incluye una sonda RMP40 QE, una interfaz de máquina por radio RMI-Q, un soporte de montaje del receptor y palpadores adecuados para la aplicación, a 50 mm y palpadores cerámicos de 100 mm con bola de rubí de 6 mm y un kit sealtite.
| Nº de referencia | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| A-2033-0830 | Escuadra para montaje en unidad de recepción | 1 |
| A-5000-3709 | Bola de rubí M4 de Ø6 mm, vástago de cerámica, L 50 mm, LTU 38,5 mm | 1 |
| A-5000-3712 | Bola de rubí M4 de Ø6 mm, vástago de cerámica, L 100 mm, LTU 88,5 mm | 1 |
| A-4113-0306 | Kit Sealtite | 1 |
| A-5687-0050 | Interfaz RMI-Q (15 m) | 1 |
| A-6588-0001 | Sonda RMP40 QE (radio/radio) | 1 |
| Nº de referencia | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| A-2033-0830 | Escuadra para montaje en unidad de recepción | 1 |
| A-5000-3709 | Bola de rubí M4 de Ø6 mm, vástago de cerámica, L 50 mm, LTU 38,5 mm | 1 |
| A-5000-3712 | Bola de rubí M4 de Ø6 mm, vástago de cerámica, L 100 mm, LTU 88,5 mm | 1 |
| A-4113-0306 | Kit Sealtite | 1 |
| A-5687-0050 | Interfaz RMI-Q (15 m) | 1 |
| A-6588-0001 | Sonda RMP40 QE (radio/radio) | 1 |