MCG - kit bras seul 151 mm
La MCG (Machine Checking Gauge) Renishaw propose une méthode simple de contrôle périodique de précision volumétrique sur MMT (aux normes ISO 10360-2), entre une révision annuelle e... Plus d’infos
La MCG (Machine Checking Gauge) Renishaw propose une méthode simple de contrôle périodique de précision volumétrique sur MMT (aux normes ISO 10360-2), entre une révision annuelle e... Plus d’infos
| name | value |
|---|---|
| Longueur de bras (mm) | 151 |
La MCG (Machine Checking Gauge) Renishaw propose une méthode simple de contrôle périodique de précision volumétrique sur MMT (aux normes ISO 10360-2), entre une révision annuelle et réétalonnage ou suite à une collision.
Les résultats garantissent que les mesures prises sur la MMT sont précises ou qu’elles donnent une preuve concluante qu’une intervention d’entretien ou de réétalonnage est nécessaire.
Rapide et rentable, ce processus prend de 10 à 20 minutes.
Renishaw propose toute une gamme de hauteurs de colonnes et de longueurs de bras pour permettre une vérification de précision du volume de travail sur toutes des MMT de toutes tailles.
Chaque MCG est fournie avec son propre certificat de conformité aux normes UKAS.
| Référence | Description | Quantité |
|---|---|---|
| A-1007-0008 | Bras MCG 151 mm | 1 |
| A-5000-7650 | Stylet MCG | 1 |
| A-1007-0017 | Pivot MCG | 1 |
| A-1007-0018 | Poids MCG | 1 |
| A-1007-0061 | Plaque de base pour MCG | 1 |
| M-1007-0024 | Colonne MCG 127 mm | 1 |
| 1.5 mm A/F hexagon key | Clé à six pans, 1,5 m | 1 |
| A-1015-7645 | Boîtier de petit kit MCG | 1 |
| Référence | Description | Quantité |
|---|---|---|
| A-1007-0008 | Bras MCG 151 mm | 1 |
| A-5000-7650 | Stylet MCG | 1 |
| A-1007-0017 | Pivot MCG | 1 |
| A-1007-0018 | Poids MCG | 1 |
| A-1007-0061 | Plaque de base pour MCG | 1 |
| M-1007-0024 | Colonne MCG 127 mm | 1 |
| 1.5 mm A/F hexagon key | Clé à six pans, 1,5 m | 1 |
| A-1015-7645 | Boîtier de petit kit MCG | 1 |