Skip to content
Connexion

Expédier à 

be.svg
UK | EN
Accueil
logo-orange.svg
Connexion
Panier
Devis
  1. Voir tout CMM
Voir tout CMM

MCG - kit bras seul 380 mm

Référence: A-1007-0154
Prix disponible sur demande
MCG - kit bras seul 380 mm - 1
Des délais de livraison plus longs peuvent s’appliquer. Contactez-nous pour plus d’informations.
Quantité

La MCG (Machine Checking Gauge) Renishaw propose une méthode simple de contrôle périodique de précision volumétrique sur MMT (aux normes ISO 10360-2), entre une révision annuelle e... Plus d’infos


Frais de port offerts pour toute commande supérieure à .
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.
Tableau technique
Description
Composants du kit

Tableau technique

namevalue
Longueur de bras (mm)380

Description

La MCG (Machine Checking Gauge) Renishaw propose une méthode simple de contrôle périodique de précision volumétrique sur MMT (aux normes ISO 10360-2), entre une révision annuelle et ré-étalonnage ou suite à une collision.

Les résultats garantissent que les mesures prises sur la MMT sont précises ou qu'elles donnent une preuve concluante qu'une intervention d'entretien ou de ré-étalonnage est nécessaire.

Rapide et rentable, ce processus prend de 10 à 20 minutes.

Renishaw propose toute une gamme de hauteurs de colonnes et de longueurs de bras pour permettre une vérification de précision du volume de travail sur toutes des MMT de toutes tailles.

Chaque MCG est fournie avec son propre certificat de conformité aux normes UKAS.


Composants du kit

RéférenceDescriptionQuantité
A-1007-0010Bras MCG 380 mm1
A-5000-7650Stylet MCG1
A-1007-0017Pivot MCG1
A-1007-0018Poids MCG1
A-1007-0061Plaque de base pour MCG1
M-1007-0023Colonne MCG 76,2 mm1
M-1007-0025Colonne MCG 235 mm1
1.5 mm A/F hexagon keyClé à six pans, 1,5 m1
A-1015-7645Boîtier de petit kit MCG1
Renishaw

À propos de nous

  • Actualités
  • Événements
  • Pérennité
  • Localisations
  • Offres d’emploi
  • Médias

Assistance

  • Contactez-nous
  • Documents techniques
  • Mon compte

Réseaux sociaux

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 - 2026 Renishaw plc. Tous droits réservés.

This store is operated by Renishaw Benelux B.V. For company information see Registration Information for Online Stores

Confidentialité
Conditions de vente
Cookies
Accessibilité
Avis linguistique relatif aux genres

Composants du kit

RéférenceDescriptionQuantité
A-1007-0010Bras MCG 380 mm1
A-5000-7650Stylet MCG1
A-1007-0017Pivot MCG1
A-1007-0018Poids MCG1
A-1007-0061Plaque de base pour MCG1
M-1007-0023Colonne MCG 76,2 mm1
M-1007-0025Colonne MCG 235 mm1
1.5 mm A/F hexagon keyClé à six pans, 1,5 m1
A-1015-7645Boîtier de petit kit MCG1

Produits apparentés

MCG - kit bras seul 151 mm
Prix disponible sur demande
MCG - kit bras seul 151 mm
Référence: A-1007-0151
MCG - kit bras seul 523 mm
Prix disponible sur demande
MCG - kit bras seul 523 mm
Référence: A-1007-0155
MCG - petit kit de contrôle de MMT (pour MMT jusqu’à 1 m³)
2 730,00 €
MCG - petit kit de contrôle de MMT (pour MMT jusqu’à 1 m³)
Référence: A-1007-0006
MCG - Kit complet de contrôle de MMT (pour toutes MMT)
3 860,00 €
MCG - Kit complet de contrôle de MMT (pour toutes MMT)
Référence: A-1007-0056