Allonge PEL2 légère de 100 mm
Les allonges PEL M8 à M8 augmentent la portée des palpeurs à déclenchement par contact à deux fils quand on les utilise avec des têtes M8, par exemple des TP20 à PH10T ou MH8. Plus d’infos
Les allonges PEL M8 à M8 augmentent la portée des palpeurs à déclenchement par contact à deux fils quand on les utilise avec des têtes M8, par exemple des TP20 à PH10T ou MH8. Plus d’infos
name | value |
---|---|
Longueur (mm) | 100 |
Longueur (po) | 3.94 |
Matériau | Aluminium |
Filetage | M8 |
Les allonges PEL M8 à M8 augmentent la portée des palpeurs à déclenchement par contact à deux fils quand on les utilise avec des têtes M8, par exemple des TP20 à PH10T ou MH8.
Les allonges PEL sont fabriquées en aluminium et disponibles en quatre longueurs.
La PEL2 convient à la plupart des applications exigeant une portée supplémentaire de 100 mm.