Allonge PEL3 légère de 200 mm
Les allonges PEL M8 à M8 augmentent la portée des palpeurs à déclenchement par contact à deux fils quand on les utilise avec des têtes M8, par exemple des TP20 à PH10T ou MH8. Plus d’infos
Les allonges PEL M8 à M8 augmentent la portée des palpeurs à déclenchement par contact à deux fils quand on les utilise avec des têtes M8, par exemple des TP20 à PH10T ou MH8. Plus d’infos
| name | value |
|---|---|
| Longueur (mm) | 200 |
| Longueur (po) | 7.87 |
| Matériau | Aluminium |
| Filetage | M8 |
Les allonges PEL M8 à M8 augmentent la portée des palpeurs à déclenchement par contact à deux fils quand on les utilise avec des têtes M8, par exemple des TP20 à PH10T ou MH8.
Les allonges PEL sont fabriquées en aluminium et disponibles en quatre longueurs.
La PEL3 convient à la plupart des applications exigeant une portée supplémentaire de 200 mm.