Kit de palpage TP20 nº 3
Le TP20 est un palpeur à déclenchement par contact en module compact. Sa conception en deux pièces (un corps de palpeur et un ou plusieurs modules de stylets amovibles) permet d’ut... Plus d’infos
Le TP20 est un palpeur à déclenchement par contact en module compact. Sa conception en deux pièces (un corps de palpeur et un ou plusieurs modules de stylets amovibles) permet d’ut... Plus d’infos
| name | value |
|---|---|
| Type de garantie | 1 year |
Le TP20 est un palpeur à déclenchement par contact en module compact. Sa conception en deux pièces (un corps de palpeur et un ou plusieurs modules de stylets amovibles) permet d’utiliser toute une gamme de configurations de stylets et d’allonges pour accéder aux entités sur des pièces complexes. Les modules peuvent être changés manuellement ou automatiquement sans avoir à recalibrer la pointe du stylet.
Le module de palpage à force standard est identifié par une bague noire. Ce module de palpeur convient à la plupart des applications nécessitant des allonges jusqu’à 50 mm de long.
Le module de palpeur à force élevée est identifié par une bague marron. En règle générale, ce module n’intervient que dans les grands ensembles de stylets et lorsque des déclenchements parasites causés par les vibrations et l’accélération de la machine excluent l’utilisation des modules de palpeur à force standard ou moyenne.
| Référence | Description | Quantité |
|---|---|---|
| A-1371-0284 | Corps de palpeur TP20 kit seulement | 1 |
| A-1371-0140 | Module force standard TP20 | 1 |
| A-1371-0142 | TP20 extended force module | 1 |
| Référence | Description | Quantité |
|---|---|---|
| A-1371-0284 | Corps de palpeur TP20 kit seulement | 1 |
| A-1371-0140 | Module force standard TP20 | 1 |
| A-1371-0142 | TP20 extended force module | 1 |