Description
Le TP20 est un palpeur à déclenchement par contact en module compact. Sa conception en deux pièces (un corps de palpeur et un ou plusieurs modules de stylets amovibles) permet d’utiliser toute une gamme de configurations de stylets et d’allonges pour accéder aux entités sur des pièces complexes. Les modules peuvent être changés manuellement ou automatiquement sans avoir à recalibrer la pointe du stylet.
Le module de palpage à force standard est identifié par une bague noire. Ce module de palpeur convient à la plupart des applications nécessitant des allonges jusqu’à 50 mm de long.
Les stylets recommandés pour le module de palpeur à force standard sont limités à :
Stylets droits jusqu’à 50 mm de long
Stylets en étoile et coudés déportés jusqu’à 20 mm
Le module de palpeur 6 directions est identifié par une bague bleue. Ce module de palpeur est conçu pour une exploitation à 6 directions exigeant de mesurer dans la direction –Z, pour des mesures d’épaulement, par exemple.
Les stylets recommandés pour le module de palpeur 6 directions sont limités à :
N’importe quel type de stylet jusqu’à 30 mm de long
Stylets en étoile et coudés déportés jusqu’à 10 mm