Description
Le TP20 est un palpeur à déclenchement par contact en module compact. Sa conception en deux pièces (un corps de palpeur et un ou plusieurs modules de stylets amovibles) permet d’utiliser toute une gamme de configurations de stylets et d’allonges pour accéder aux entités sur des pièces complexes. Les modules peuvent être changés manuellement ou automatiquement sans avoir à recalibrer la pointe du stylet.
Le module de palpage à force standard est identifié par une bague noire. Ce module de palpeur convient à la plupart des applications nécessitant des allonges jusqu’à 50 mm de long.
Les stylets recommandés pour le module de palpeur à force standard sont limités à :
Stylets droits jusqu’à 50 mm de long
Stylets en étoile et coudés déportés jusqu’à 20 mm
Le module de palpeur à faible force est identifié par une bague verte. Ce module de palpeur est conçu pour les applications qui exigent une faible force de déclenchement pour mesurer le fléchissement des pièces.
Les stylets recommandés pour le module de palpeur à faible force sont limités à :
Stylets en acier et en carbure jusqu’à 30 mm de long
Pas de stylets en étoile ou coudés