Kit de palpage TP20
Le TP20 est un palpeur à déclenchement par contact en module compact. Sa conception en deux pièces (un corps de palpeur et un ou plusieurs modules de stylets amovibles) permet d’ut... Plus d’infos
Le TP20 est un palpeur à déclenchement par contact en module compact. Sa conception en deux pièces (un corps de palpeur et un ou plusieurs modules de stylets amovibles) permet d’ut... Plus d’infos
Le TP20 est un palpeur à déclenchement par contact en module compact. Sa conception en deux pièces (un corps de palpeur et un ou plusieurs modules de stylets amovibles) permet d’utiliser toute une gamme de configurations de stylets et d’allonges pour accéder aux entités sur des pièces complexes. Les modules peuvent être changés manuellement ou automatiquement sans avoir à recalibrer la pointe du stylet.
Le module de palpeur à faible force est identifié par une bague verte. Ce module de palpeur est conçu pour les applications qui exigent une faible force de déclenchement pour mesurer le fléchissement des pièces.
Les stylets recommandés pour le module de palpeur à faible force sont limités à :
• Stylets en acier et en carbure jusqu’à 30 mm de long
• Pas de stylets en étoile ou coudés
Le module de palpeur à force moyenne est identifié par une bague grise. Ce module de palpeur est conçu pour les applications où une force de déclenchement supérieure à la force standard est nécessaire.
Les stylets recommandés pour le module de palpeur à force moyenne sont limités à :
• N’importe quel type de stylet jusqu’à 60 mm de long
• Stylets en étoile et coudés déportés jusqu’à 20 mm
Référence | Description | Quantité |
---|---|---|
A-1371-0284 | Corps de palpeur TP20 kit seulement | 1 |
A-1371-0141 | TP20 medium force module | 1 |
Référence | Description | Quantité |
---|---|---|
A-1371-0284 | Corps de palpeur TP20 kit seulement | 1 |
A-1371-0141 | TP20 medium force module | 1 |