Kit de palpage TP20 NI (sans inhibition) nº 3
Le TP20 est un palpeur à déclenchement par contact en module compact. Sa conception en deux pièces (un corps de palpeur et un ou plusieurs modules de stylets amovibles) permet d’ut... Plus d’infos
Le TP20 est un palpeur à déclenchement par contact en module compact. Sa conception en deux pièces (un corps de palpeur et un ou plusieurs modules de stylets amovibles) permet d’ut... Plus d’infos
Le TP20 est un palpeur à déclenchement par contact en module compact. Sa conception en deux pièces (un corps de palpeur et un ou plusieurs modules de stylets amovibles) permet d’utiliser toute une gamme de configurations de stylets et d’allonges pour accéder aux entités sur des pièces complexes. Les modules peuvent être changés manuellement ou automatiquement sans avoir à recalibrer la pointe du stylet.
Le corps du TP20 NI (Non-Inhibit, sans inhibition) n’est pas affecté par les champs magnétiques et le déclenchement du palpeur doit être inhibé par l’intermédiaire du logiciel au cours des cycles de changement de module avec le MCR20.
Le module de palpage à force standard est identifié par une bague noire. Ce module de palpeur convient à la plupart des applications nécessitant des allonges jusqu’à 50 mm de long.
Les stylets recommandés pour le module de palpeur à force standard sont limités à :
• Stylets droits jusqu’à 50 mm de long
• Stylets en étoile et coudés déportés jusqu’à 20 mm
Le module de palpeur à force élevée est identifié par une bague marron. En règle générale, ce module n’intervient que dans les grands ensembles de stylets et lorsque des déclenchements parasites causés par les vibrations et l’accélération de la machine excluent l’utilisation des modules de palpeur à force standard ou moyenne.
Les stylets recommandés pour le module de palpeur à force élevée sont limités à :
• N’importe quel type de stylet jusqu’à 60 mm de long
Référence | Description | Quantité |
---|---|---|
A-1371-0636 | Kit TP20 NI (sans inhibition), corps de palpeur seul | 1 |
A-1371-0140 | Module force standard TP20 | 1 |
Référence | Description | Quantité |
---|---|---|
A-1371-0636 | Kit TP20 NI (sans inhibition), corps de palpeur seul | 1 |
A-1371-0140 | Module force standard TP20 | 1 |