be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Kit 6 palpeur sans inhibition TP20 (comprend 2 modules force élevée)

Référence: A-1371-0645
3 025,00 €
Des délais de livraison plus longs peuvent s’appliquer. Contactez-nous pour plus d’informations.
Quantité

Le TP20 est un palpeur à déclenchement par contact en module compact. Sa conception en deux pièces (un corps de palpeur et un ou plusieurs modules de stylets amovibles) permet d’ut... Plus d’infos

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Description

Le TP20 est un palpeur à déclenchement par contact en module compact. Sa conception en deux pièces (un corps de palpeur et un ou plusieurs modules de stylets amovibles) permet d’utiliser toute une gamme de configurations de stylets et d’allonges pour accéder aux entités sur des pièces complexes. Les modules peuvent être changés manuellement ou automatiquement sans avoir à recalibrer la pointe du stylet.

Le corps du TP20 NI (Non Inhibit) n’est pas affecté par les champs magnétiques et le déclenchement du palpeur doit être inhibé par l’intermédiaire du logiciel au cours des cycles de changement de module avec le MCR20

Le module de palpeur à force élevée est identifié par une bague marron. En règle générale, ce module n’intervient que dans les grands ensembles de stylets et lorsque des déclenchements parasites causés par les vibrations et l’accélération de la machine excluent l’utilisation des modules de palpeur à force standard ou moyenne.

Le module de palpeur à force élevée est limité aux stylets recommandés suivants :

  • N’importe quel type de stylet jusqu’à 60 mm de long
  • Stylets en étoile et coudés déportés jusqu’à 20 mm

Composants du kit

RéférenceDescriptionQuantité
A-1371-06361
A-1371-02722