Skip to content
Connexion

Expédier à 

be.svg
UK | EN
Accueil
logo-orange.svg
Connexion
Panier
Devis
  1. Voir tout Stylet de référence
Voir tout Stylet de référence

Disque de référence d’outil, Ø 12,7 mm, carbure de tungstène, L 23 mm

Référence: A-2008-0382
120,80 €
Disque de référence d’outil, Ø 12,7 mm, carbure de tungstène, L 23 mm - 1
Disque de référence d’outil, Ø 12,7 mm, carbure de tungstène, L 23 mm - 2
Disque de référence d’outil, Ø 12,7 mm, carbure de tungstène, L 23 mm - thumbnail 1
Disque de référence d’outil, Ø 12,7 mm, carbure de tungstène, L 23 mm - thumbnail 2
Les délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.
Quantité

Les stylets de réglage d’outils sont dotés d’une pointe rectifiée avec précision pour garantir des niveaux élevés de rectitude et de parallélisme.


Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.
Tableau technique
Description
Documentation technique

Tableau technique

namevalue
Monture diamètre (mm)3.95
Diamètre disque (mm)12.7
Largeur disque (mm)8
Longueur (mm)23
Longueur hors tout (mm)23
Matériau tigeAcier inoxydable
Matériau pointeCarbure de tungstène

Description

Les stylets de réglage d’outils sont dotés d’une pointe rectifiée avec précision pour garantir des niveaux élevés de rectitude et de parallélisme.


Documentation technique

Document technique 1 (DOC)
Télécharger

Produits apparentés

Stylet d’étalonnage d’outil nitrure de silicium, L 22 mm, TS27R, OTS, RTS
356,00 €
Stylet d’étalonnage d’outil nitrure de silicium, L 22 mm, TS27R, OTS, RTS
Référence: A-2008-0384
Bille rubis Ø 6 mm, M4, tige céramique, L 50 mm, LTE 38,5 mm
67,00 €
Bille rubis Ø 6 mm, M4, tige céramique, L 50 mm, LTE 38,5 mm
Référence: A-5000-3709
Bille rubis Ø6 mm, M4, tige céramique, L 100 mm
72,00 €
Bille rubis Ø6 mm, M4, tige céramique, L 100 mm
Référence: A-5000-3712
Bille rubis Ø2 mm, M4, tige carbure de tungstène, L 50 mm, LTE 40 mm
84,00 €
Bille rubis Ø2 mm, M4, tige carbure de tungstène, L 50 mm, LTE 40 mm
Référence: A-5003-4797

Voir les variantes

2 produits trouvés

Filtrer par


Diamètre disque (mm)

9.5

12.7


Longueur (mm)

15

33


Longueur hors tout (mm)

15

33

Voir les variantes

2 produits trouvés

  • Disque de référence d’outil Ø12,7 mm kit adaptateur vertical
    Disque de référence d’outil Ø12,7 mm kit adaptateur vertical
    140,00 €
    RéférenceA-2008-1120
    Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
    140,00 €
  • Kit porte-stylet vertical TS27R, OTS, RTS
    Kit porte-stylet vertical TS27R, OTS, RTS
    25,20 €
    RéférenceA-2008-0389
    Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
    25,20 €
Renishaw

À propos de nous

  • Actualités
  • Événements
  • Pérennité
  • Localisations
  • Offres d’emploi
  • Médias

Assistance

  • Contactez-nous
  • Documents techniques
  • Mon compte

Réseaux sociaux

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 - 2026 Renishaw plc. Tous droits réservés.

This store is operated by Renishaw Benelux B.V. For company information see Registration Information for Online Stores

Confidentialité
Conditions de vente
Cookies
Accessibilité
Avis linguistique relatif aux genres