be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Porte-stylet SH25-1 pour SM25-1

Référence: A-2237-1301
156,00 €
Des délais de livraison plus longs peuvent s’appliquer. Contactez-nous pour plus d’informations.
Quantité

La gamme SH25 de porte-stylets permet des mesures de scanning précises avec des longueurs de stylets effectives allant de 20 à 400 mm. Ils possèdent un accouplement cinématique qui... Plus d’infos

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Description

La gamme SH25 de porte-stylets permet des mesures de scanning précises avec des longueurs de stylets effectives allant de 20 à 400 mm. Ils possèdent un accouplement cinématique qui se connecte à leurs modules de scanning SM25 respectifs pour assurer un raccord répétable rendant inutile de recalibrer le palpeur après un changement. Les porte-stylets sont conçus pour s’ajuster uniquement avec leur module de scanning respectif. Ils doivent être utilisés avec la gamme M3 de stylets Renishaw.

Le porte-stylet SH25-1 a une portée de stylet effective de 20 mm à 50 mm.

Remarque : L’utilisation des porte-stylets SH25-1/2/3/4 est recommandée avec les agencements de stylets linéaires, tandis que l’utilisation des porte-stylets SH25-5 et SH25-2A/3A/4A est recommandée avec les agencements de stylets coudés ou en étoile.