Porte-stylet SH25-3 compatible avec SM25-3
La gamme SH25 de porte-stylets permet des mesures de scanning précises avec des longueurs de stylets effectives allant de 20 à 400 mm. Ils possèdent un accouplement cinématique qui... Plus d’infos
La gamme SH25 de porte-stylets permet des mesures de scanning précises avec des longueurs de stylets effectives allant de 20 à 400 mm. Ils possèdent un accouplement cinématique qui... Plus d’infos
| name | value |
|---|---|
| Longueur hors tout (mm) | 104.85 |
La gamme SH25 de porte-stylets permet des mesures de scanning précises avec des longueurs de stylets effectives allant de 20 à 400 mm. Ils possèdent un accouplement cinématique qui se connecte à leurs modules de scanning SM25 respectifs pour assurer un raccord répétable rendant inutile de recalibrer le palpeur après un changement. Les porte-stylets sont conçus pour s’ajuster uniquement avec leur module de scanning respectif. Ils doivent être utilisés avec la gamme M3 de stylets Renishaw.
REMARQUE : L’utilisation des porte-stylets SH25-1 / 2 / 3 / 4 est recommandée avec les agencements de stylets linéaires, tandis que l’utilisation des porte-stylets SH25-5 et SH25-2A / 3A / 4A est recommandée avec les agencements de stylets coudés ou en étoile.
| Référence | Description | Quantité |
|---|---|---|
| A-2237-0190 | 1 | |
| A-5000-7835 | 1 |
| Référence | Description | Quantité |
|---|---|---|
| A-2237-0190 | 1 | |
| A-5000-7835 | 1 |