Description
Palpeurs de scanning 3D REVO RSP3 Kit de palpeurs REVO RSP3-3 (comprend 1 x palpeur RSP3-3, 1 x kit de porte-stylets RSH3-3, 1 x allonge de 20 mm et des stylets) Le RSP3 confère au système REVO des fonctionnalités de scanning (x,y,z) et de stylet coudé. Le RSP3 complète le palpeur RSP2 en permettant au système REVO de scanner en 3D (x,y,z) et en lui conférant des fonctionnalités de stylet coudé. Il s’emploie pour le scanning sur 3 axes, par exemple avec un angle de tête REVO fixe pendant la mesure. La gamme de palpeurs RSP3 permet d’utiliser différentes longueurs de stylets tout en maintenant des performances métrologiques optimales.