be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Bille rubis Ø5 mm, M3, tige inox, L 21 mm, LTE 21 mm

Référence: A-5000-7630
36,00 €
Les délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.
Quantité

Les stylets droits sont conçus pour l’inspection d’entités simples pour lesquelles un contact direct sans obstacle avec la surface mesurée peut être fait. La tige en acier inoxydab... Plus d’infos

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

Diamètre bille (mm)5
Centre des styletsfalse
Longueur de travail effective (mm)21
Matériau du supportAcier inoxydable
Longueur hors tout (mm)21
Diamètre de tige (mm)2.5
Matériau tigeAcier inoxydable
FiletageM3
Matériau pointeRubis

Description

Les stylets droits sont conçus pour l’inspection d’entités simples pour lesquelles un contact direct sans obstacle avec la surface mesurée peut être fait. La tige en acier inoxydable confère une excellente rigidité et elle est parfaite pour les applications où le poids n’entre pas en ligne de compte. La pointe en rubis est considérée comme le standard reconnu dans l’industrie des pointes de stylet. Le rubis est l’une des matières les plus dures connues et convient à la plupart des applications. Les pointes en rubis ne sont pas conseillées pour scanner les pièces en aluminium à cause de la prise par adhérence.

Équivaut à

  • Équivalent de la référence Mitutoyo : K651150
  • Équivalent de la référence Q-Mark : TM3-5023-S

Voir les variantes

10 produits trouvés

Voir les variantes