be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Disque rubis Ø6 mm, M2, largeur 1,2 mm, avec roulement

Référence: A-5000-3611
69,30 €
Les délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.
Quantité

Les stylets à disque sont conçus pour le palpage d'épaulements et de rainures à l'intérieur d'alésages parfois inaccessibles par les stylets en étoile. Une gamme de stylets à disqu... Plus d’infos

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

Diamètre disque (mm)6
Matériau disqueRubis
Largeur disque (mm)1.2
Longueur hors tout (mm)10
Roulement (mm)2
Matériau tigeAcier inoxydable
FiletageM2

Description

Les stylets à disque sont conçus pour le palpage d'épaulements et de rainures à l'intérieur d'alésages parfois inaccessibles par les stylets en étoile. Une gamme de stylets à disque offre l'ajout d'une pointe sphérique qui vous permet de mesurer la largeur d'une rainure. La pointe en rubis est considérée comme le standard reconnu dans l’industrie des pointes de stylet. Le rubis est l’une des matières les plus dures connues et convient à la plupart des applications. Les pointes en rubis ne sont pas conseillées pour scanner les pièces en aluminium à cause de la prise par adhérence.

Équivaut à

  • Équivalent de la référence Mitutoyo : K651085