be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Disque acier rapide Ø18 mm, M2, largeur 2,3 mm, avec roulement

Référence: A-5000-3613
107,10 €
Les délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.
Quantité

Les stylets à disque sont conçus pour le palpage d'épaulements et de rainures à l'intérieur d'alésages parfois inaccessibles par les stylets en étoile. Une gamme de stylets à disqu... Plus d’infos

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

Diamètre disque (mm)18
Matériau disqueAcier à l’argent
Largeur disque (mm)2.2
Longueur hors tout (mm)2.6
Roulement (mm)3
Matériau tigeAcier inoxydable
FiletageM2

Description

Les stylets à disque sont conçus pour le palpage d'épaulements et de rainures à l'intérieur d'alésages parfois inaccessibles par les stylets en étoile. Une gamme de stylets à disque offre l'ajout d'une pointe sphérique qui vous permet de mesurer la largeur d'une rainure. Les pointes en acier rapide sont traitées à chaud puis rectifiées suivant les tolérances.

Équivaut à

  • Équivalent de la référence Mitutoyo : K651081