Skip to content
Connexion

Expédier à 

be.svg
UK | EN
Accueil
logo-orange.svg
Connexion
Panier
Devis
Renishaw

À propos de nous

  • Actualités
  • Événements
  • Pérennité
  • Localisations
  • Offres d’emploi
  • Médias

Assistance

  • Contactez-nous
  • Documents techniques
  • Mon compte

Réseaux sociaux

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 - 2026 Renishaw plc. Tous droits réservés.

This store is operated by Renishaw Benelux B.V. For company information see Registration Information for Online Stores

Confidentialité
Conditions de vente
Cookies
Accessibilité
Avis linguistique relatif aux genres
  1. Voir tout Stylets droits
Voir tout Stylets droits

Bille rubis Ø5 mm, M3, tige carbure de tungstène, L 40 mm, LTE 40 mm

Référence: A-5003-0062
Prix disponible sur demande
Bille rubis Ø5 mm, M3, tige carbure de tungstène, L 40 mm, LTE 40 mm - 1
Bille rubis Ø5 mm, M3, tige carbure de tungstène, L 40 mm, LTE 40 mm - 2
Bille rubis Ø5 mm, M3, tige carbure de tungstène, L 40 mm, LTE 40 mm - thumbnail 1
Bille rubis Ø5 mm, M3, tige carbure de tungstène, L 40 mm, LTE 40 mm - thumbnail 2
Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
Quantité

Les stylets droits sont conçus pour l’inspection d’entités simples pour lesquelles un contact direct sans obstacle avec la surface mesurée peut être fait. La tige en carbure de tun... Plus d’infos


Frais de port offerts pour toute commande supérieure à .
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.
Tableau technique
Description
Équivaut à
Documentation technique

Tableau technique

namevalue
Diamètre bille (mm)5
Centre des styletsfalse
Longueur de travail effective (mm)40
Matériau du supportAcier inoxydable
Longueur (mm)40.3
Longueur hors tout (mm)40.3
Diamètre de tige (mm)2.5
Matériau tigeCarbure de tungstène
FiletageM3
Matériau pointeRubis

Description

Les stylets droits sont conçus pour l’inspection d’entités simples pour lesquelles un contact direct sans obstacle avec la surface mesurée peut être fait. La tige en carbure de tungstène confère une rigidité exceptionnelle, en particulier pour les stylets à petits diamètres de tige. La pointe en rubis est considérée comme le standard reconnu dans l’industrie des pointes de stylet. Le rubis est l’une des matières les plus dures connues et convient à la plupart des applications. Les pointes en rubis ne sont pas conseillées pour scanner les pièces en aluminium à cause de la prise par adhérence.


Équivaut à

  • Équivalent de la référence Mitutoyo : K651131
  • Équivalent de la référence Q-Mark : TM3-5042,5

Documentation technique

Document technique 1 (DOC)
Télécharger

Produits apparentés

Bille rubis Ø5 mm, M3, tige inox, L 31,1 mm, LTE 31,1 mm
37,00 €
Bille rubis Ø5 mm, M3, tige inox, L 31,1 mm, LTE 31,1 mm
Référence: A-5000-7648
Bille rubis Ø5 mm, M3, tige carbure de tungstène, L 50 mm, LTE 50 mm
65,00 €
Bille rubis Ø5 mm, M3, tige carbure de tungstène, L 50 mm, LTE 50 mm
Référence: A-5003-0063
Bille rubis Ø6 mm, M3, tige fibre de carbone, L 75 mm, LTE 75 mm
135,00 €
Bille rubis Ø6 mm, M3, tige fibre de carbone, L 75 mm, LTE 75 mm
Référence: A-5003-4860
Bille rubis Ø5 mm, M3, tige inox, L 21 mm, LTE 21 mm
36,00 €
Bille rubis Ø5 mm, M3, tige inox, L 21 mm, LTE 21 mm
Référence: A-5000-7630
Bille rubis Ø 5 mm, M3, tige céramique, L 50 mm, LTE 50 mm
72,00 €
Bille rubis Ø 5 mm, M3, tige céramique, L 50 mm, LTE 50 mm
Référence: A-5003-0069

Voir les variantes

17 produits trouvés

Filtrer par


Diamètre bille (mm)

0.5

5


Longueur de travail effective (mm)

2

50


Longueur (mm)

20

50.5


Longueur hors tout (mm)

20

50.5


Diamètre de tige (mm)

0.4

2.5

Voir les variantes

17 produits trouvés

  • Bille rubis Ø3 mm, M3, tige carbure de tungstène, L 20 mm, LTE 14 mm
    Bille rubis Ø3 mm, M3, tige carbure de tungstène, L 20 mm, LTE 14 mm
    66,20 €
    RéférenceA-5004-7402
    Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
    66,20 €
  • Stylet M3, bille rubis Ø 1 mm, tige carbure de tungstène, L 20 mm, LTE 12,5 mm.
    Stylet M3, bille rubis Ø 1 mm, tige carbure de tungstène, L 20 mm, LTE 12,5 mm.
    80,00 €
    RéférenceA-5004-2442
    Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
    80,00 €
  • Bille rubis Ø2 mm, M3, tige carbure de tungstène, L 20 mm, LTE 12,5 mm
    Bille rubis Ø2 mm, M3, tige carbure de tungstène, L 20 mm, LTE 12,5 mm
    57,00 €
    RéférenceA-5003-3676
    Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
    57,00 €
  • Bille rubis Ø5 mm, M3, tige carbure de tungstène, L 50 mm, LTE 50 mm
    Bille rubis Ø5 mm, M3, tige carbure de tungstène, L 50 mm, LTE 50 mm
    65,00 €
    RéférenceA-5003-0063
    Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
    65,00 €
  • Bille rubis Ø4 mm, M3, tige carbure de tungstène, L 50 mm, LTE 46 mm
    Bille rubis Ø4 mm, M3, tige carbure de tungstène, L 50 mm, LTE 46 mm
    65,00 €
    RéférenceA-5003-0061
    Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
    65,00 €
  • Bille rubis Ø4 mm, M3, tige carbure de tungstène, L 40 mm, LTE 36 mm
    Bille rubis Ø4 mm, M3, tige carbure de tungstène, L 40 mm, LTE 36 mm
    65,00 €
    RéférenceA-5003-0060
    Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
    65,00 €
  • Bille rubis Ø3 mm, M3, tige carbure de tungstène, L 50 mm, LTE 42,5 mm
    Bille rubis Ø3 mm, M3, tige carbure de tungstène, L 50 mm, LTE 42,5 mm
    65,00 €
    RéférenceA-5003-0059
    Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
    65,00 €
  • Bille rubis Ø3 mm, M3, tige carbure de tungstène, L 40 mm, LTE 33,7 mm
    Bille rubis Ø3 mm, M3, tige carbure de tungstène, L 40 mm, LTE 33,7 mm
    65,00 €
    RéférenceA-5003-0058
    Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
    65,00 €
  • Bille rubis Ø3 mm, M3, tige carbure de tungstène, L 30 mm, LTE 24 mm
    Bille rubis Ø3 mm, M3, tige carbure de tungstène, L 30 mm, LTE 24 mm
    61,00 €
    RéférenceA-5003-0057
    Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
    61,00 €
  • Bille rubis Ø2,5 mm, M3, tige carbure de tungstène, L 40,2 mm, LTE 32,7 mm
    Bille rubis Ø2,5 mm, M3, tige carbure de tungstène, L 40,2 mm, LTE 32,7 mm
    60,00 €
    RéférenceA-5003-0056
    Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
    60,00 €
  • Bille rubis Ø2,5 mm, M3, tige carbure de tungstène, L 30,1 mm, LTE 22,6 mm
    Bille rubis Ø2,5 mm, M3, tige carbure de tungstène, L 30,1 mm, LTE 22,6 mm
    Prix disponible sur demande
    RéférenceA-5003-0055
    Les délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.
    Prix disponible sur demande
  • Bille rubis Ø2,5 mm, M3, tige carbure de tungstène, L 20,2 mm, LTE 12,7 mm
    Bille rubis Ø2,5 mm, M3, tige carbure de tungstène, L 20,2 mm, LTE 12,7 mm
    55,00 €
    RéférenceA-5003-0054
    Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
    55,00 €
  • Bille rubis Ø2 mm, M3, tige carbure de tungstène, L 40 mm, LTE 32,5 mm
    Bille rubis Ø2 mm, M3, tige carbure de tungstène, L 40 mm, LTE 32,5 mm
    61,00 €
    RéférenceA-5003-0053
    Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
    61,00 €
  • Bille rubis Ø2 mm, M3, tige carbure de tungstène, L 30 mm, LTE 22,8 mm
    Bille rubis Ø2 mm, M3, tige carbure de tungstène, L 30 mm, LTE 22,8 mm
    57,00 €
    RéférenceA-5003-0052
    Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
    57,00 €
  • Bille rubis Ø1,5 mm, M3, tige carbure de tungstène, L 30 mm, LTE 22,5 mm
    Bille rubis Ø1,5 mm, M3, tige carbure de tungstène, L 30 mm, LTE 22,5 mm
    61,00 €
    RéférenceA-5003-0051
    Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
    61,00 €
  • Bille rubis Ø1,5 mm, M3, tige carbure de tungstène, L 20 mm, LTE 12,5 mm
    Bille rubis Ø1,5 mm, M3, tige carbure de tungstène, L 20 mm, LTE 12,5 mm
    57,00 €
    RéférenceA-5003-0050
    Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
    57,00 €
  • Bille rubis Ø0,5 mm, M3, tige carbure de tungstène, L 21 mm, LTE 2 mm
    Bille rubis Ø0,5 mm, M3, tige carbure de tungstène, L 21 mm, LTE 2 mm
    136,00 €
    RéférenceA-5000-7632
    Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
    136,00 €