be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Stylet cylindrique carbure de tungstène Ø0,5, M2, L 15,3 mm

Référence: A-5003-1210
174,30 €
Les délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.
Quantité

Les stylets cylindriques peuvent s'utiliser dans les cas où un contact correct avec un stylet à bille ne peut pas être garanti, par exemple les applications aux tôles, aux composan... Plus d’infos

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

Diamètre bille (mm)0.5
Diamètre cylindre (mm)0.5
Longueur de travail effective (mm)7.75
Longueur hors tout (mm)15.25
Matériau tigeAcier inoxydable
FiletageM2
Matériau pointeCarbure de tungstène

Description

Les stylets cylindriques peuvent s'utiliser dans les cas où un contact correct avec un stylet à bille ne peut pas être garanti, par exemple les applications aux tôles, aux composants emboutis ou aux pièces usinées minces. Les billes en carbure de tungstène sont parfaites pour les applications exigeant un contact robuste avec l’élément palpé.

Équivaut à

  • Équivalent de la référence Q-Mark : TM2-0515-BC