Skip to content
Connexion

Expédier à 

be.svg
UK | EN
Accueil
logo-orange.svg
Connexion
Panier
Devis
Renishaw

À propos de nous

  • Actualités
  • Événements
  • Pérennité
  • Localisations
  • Offres d’emploi
  • Médias

Assistance

  • Contactez-nous
  • Documents techniques
  • Mon compte

Réseaux sociaux

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 - 2026 Renishaw plc. Tous droits réservés.

This store is operated by Renishaw Benelux B.V. For company information see Registration Information for Online Stores

Confidentialité
Conditions de vente
Cookies
Accessibilité
Avis linguistique relatif aux genres
  1. Voir tout Stylet à bout sphérique
Voir tout Stylet à bout sphérique

Stylet à extrémité hémisphérique, carbure de tungstène Ø 2 mm, M2, L 15 mm, LET 8,5 mm

Référence: A-5003-1228
126,00 €
Stylet à extrémité hémisphérique, carbure de tungstène Ø 2 mm, M2, L 15 mm, LET 8,5 mm - 1
Stylet à extrémité hémisphérique, carbure de tungstène Ø 2 mm, M2, L 15 mm, LET 8,5 mm - 2
Stylet à extrémité hémisphérique, carbure de tungstène Ø 2 mm, M2, L 15 mm, LET 8,5 mm - thumbnail 1
Stylet à extrémité hémisphérique, carbure de tungstène Ø 2 mm, M2, L 15 mm, LET 8,5 mm - thumbnail 2
Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
Quantité

Les stylets cylindriques peuvent s'utiliser dans les cas où un contact correct avec un stylet à bille ne peut pas être garanti, par exemple les applications aux tôles, aux composan... Plus d’infos


Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.
Tableau technique
Description
Équivaut à
Documentation technique

Tableau technique

namevalue
Diamètre bille (mm)2
Diamètre cylindre (mm)2
Longueur de travail effective (mm)8.5
Longueur (mm)15
Longueur hors tout (mm)15
Matériau tigeAcier inoxydable
FiletageM2
Matériau pointeCarbure de tungstène

Description

Les stylets cylindriques peuvent s'utiliser dans les cas où un contact correct avec un stylet à bille ne peut pas être garanti, par exemple les applications aux tôles, aux composants emboutis ou aux pièces usinées minces. Les pointes en acier rapide sont traitées à chaud puis rectifiées suivant les tolérances.


Équivaut à

  • Équivalent de la référence Q-Mark : TM2-2016-BC

Documentation technique

Document technique 1 (DOC)
Télécharger

Produits apparentés

Stylet cylindrique à bout sphérique rubis Ø1,5 mm, M2, tige inox, L 15 mm
215,30 €
Stylet cylindrique à bout sphérique rubis Ø1,5 mm, M2, tige inox, L 15 mm
Référence: A-5000-8877
Stylet cylindrique à bout sphérique carbure de tungstène Ø1,5 mm, M2, tige inox, L 15,8 mm
126,00 €
Stylet cylindrique à bout sphérique carbure de tungstène Ø1,5 mm, M2, tige inox, L 15,8 mm
Référence: A-5003-1219
Stylet cylindrique à bout sphérique carbure de tungstène Ø1 mm, M2, tige inox, L 35,5 mm
140,70 €
Stylet cylindrique à bout sphérique carbure de tungstène Ø1 mm, M2, tige inox, L 35,5 mm
Référence: A-5003-1218
Stylet cylindrique à bout sphérique rubis Ø4 mm, M2, tige inox, L 22 mm
197,40 €
Stylet cylindrique à bout sphérique rubis Ø4 mm, M2, tige inox, L 22 mm
Référence: A-5003-0073
Stylet cylindrique à bout sphérique carbure de tungstène Ø3 mm, M2, tige inox, L 22,5 mm
126,00 €
Stylet cylindrique à bout sphérique carbure de tungstène Ø3 mm, M2, tige inox, L 22,5 mm
Référence: A-5003-1258

Voir les variantes

5 produits trouvés

Filtrer par


Diamètre bille (mm)

0.3

3


Longueur de travail effective (mm)

2.7

28


Longueur (mm)

10

35.5


Longueur hors tout (mm)

10

35.5

Voir les variantes

5 produits trouvés

  • Stylet cylindrique à bout sphérique carbure de tungstène Ø3 mm, M2, tige inox, L 22,5 mm
    Stylet cylindrique à bout sphérique carbure de tungstène Ø3 mm, M2, tige inox, L 22,5 mm
    126,00 €
    RéférenceA-5003-1258
    Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
    126,00 €
  • Stylet cylindrique à bout sphérique carbure de tungstène Ø1,5 mm, M2, tige inox, L 15,8 mm
    Stylet cylindrique à bout sphérique carbure de tungstène Ø1,5 mm, M2, tige inox, L 15,8 mm
    126,00 €
    RéférenceA-5003-1219
    Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
    126,00 €
  • Stylet cylindrique à bout sphérique carbure de tungstène Ø1 mm, M2, tige inox, L 35,5 mm
    Stylet cylindrique à bout sphérique carbure de tungstène Ø1 mm, M2, tige inox, L 35,5 mm
    140,70 €
    RéférenceA-5003-1218
    Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
    140,70 €
  • Stylet cylindrique carbure de tungstène Ø0,5, M2, L 15,3 mm
    Stylet cylindrique carbure de tungstène Ø0,5, M2, L 15,3 mm
    174,30 €
    RéférenceA-5003-1210
    Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
    174,30 €
  • Stylet à extrémité hémisphérique, carbure de tungstène Ø 0,3 M2, L 10 mm, LET 2,7 mm
    Stylet à extrémité hémisphérique, carbure de tungstène Ø 0,3 M2, L 10 mm, LET 2,7 mm
    176,40 €
    RéférenceA-5003-1208
    Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
    176,40 €