be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Stylet à cône M6 bille zircone Ø 6 mm pour bras Faro, L 43 mm, LET 5,4 mm

Référence: A-5003-7679
Prix disponible sur demande
Quantité

Les stylets Faro ont été étudiés spécifiquement pour un usage sur bras Faro. La zircone est une céramique particulièrement résistante dont les caractéristiques de dureté et d’usure... Plus d’infos

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

Diamètre bille (mm)6
Centre des styletsfalse
Longueur de travail effective (mm)5.4
Longueur hors tout (mm)43
Diamètre de tige (mm)2.5

Description

Les stylets Faro ont été étudiés spécifiquement pour un usage sur bras Faro. La zircone est une céramique particulièrement résistante dont les caractéristiques de dureté et d’usure sont proches de celles du rubis. Ses propriétés de surface en font une matière idéale pour les applications « dures » de scanning sur composants en fonte.

Équivaut à

  • Équivalent de la référence Q-Mark : QMFARO-60