| A-5000-7810 | Disque acier rapide Ø25 mm, M2, avec roulement à bille | 1 |
| 1.5 mm A/F hexagon key | Clé à six pans, 1,5 m | 1 |
| A-5004-7582 | Outil pour stylets M2 et M3 | 2 |
| A-5000-7811 | Étoile 4 billes, M2, Ø 1 mm, billes en rubis, étendue 10 mm | 1 |
| A-5000-7809 | Disque acier rapide Ø18 mm, M2, avec roulement à bille | 1 |
| A-5004-7611 | Allonge inox M2, 40 mm | 1 |
| A-5000-7813 | | 1 |
| A-5000-7801 | Bille rubis Ø 0,7 mm, M2, tige carbure de tungstène, L 10 mm | 1 |
| A-5000-7805 | Bille rubis Ø 0,5 mm, M2, tige carbure de tungstène, L 10 mm, LTE 3 mm | 1 |
| A-5000-7800 | Stylet droit M2, bille rubis Ø 0,3 mm, tige de carbure de tungstène, L 10 mm, LTE 2 mm | 1 |
| A-5000-7803 | Bille rubis Ø 2,5 mm, M2, tige inox, L 10 mm | 1 |
| A-5000-7807 | Bille rubis Ø 2 mm, M2, tige inox, L 10 mm | 1 |
| A-5000-7802 | Stylet droit M2, bille rubis Ø 1,5 mm, tige inox, L 10 mm, LTE 4,5 mm | 1 |
| A-5000-7806 | Bille rubis Ø 1 mm, M2, tige inox, L 10 mm, LTE 4,5 mm | 1 |
| A-5000-7804 | Bille rubis Ø 2,5 mm, M2, tige inox, L 20 mm | 2 |
| A-5000-7812 | Stylet cylindrique à bout sphérique rubis Ø 2 mm, M2, tige inox, L 21,2 mm | 1 |
| A-5000-7808 | Bille rubis Ø 1 mm, M2, tige carbure de tungstène, L 20 mm | 1 |