Kit de stylets intermédiaires pour Equator™ dans un boîtier de rangement (16 stylets, 2 SH25-2A)
Contient 22 stylets avec tous les stylets du kit de base et des stylets plus spécialisés. Plus d’infos
Contient 22 stylets avec tous les stylets du kit de base et des stylets plus spécialisés. Plus d’infos
Contient 22 stylets avec tous les stylets du kit de base et des stylets plus spécialisés.
Les kits de stylets/stockage Equator contiennent les stylets les plus couramment employés par les utilisateurs de l’Equator. Ils sont disponibles en trois versions, les prix des lots étant inférieurs à la somme du contenu.
Ces kits ont été conçus pour fournir une solution de stockage pour jusqu’à six montages de stylets. En plus de tous les kits contenus dans le même boîtier, d’autres stylets peuvent être stockés dans les emplacements libres. Tous les stylets sont aussi disponibles séparément.
Les stylets M3 sont prévus pour être utilisés en configurations droites, tandis que les M2 et les adaptateurs sont inclus pour les applications coudées et en étoile.
| Référence | Description | Quantité |
|---|---|---|
| A-5504-2081 | Boîte de rangement des stylets pour Equator | 1 |
| A-5000-3603 | Stylet droit M2, bille rubis Ø 2 mm, tige inox, L 20 mm | 4 |
| A-5000-3627 | Centre de stylets 5 directions, M2, L 7,5 mm | 1 |
| A-5000-7802 | Stylet droit M2, bille rubis Ø 1,5 mm, tige inox, L 10 mm, LTE 4,5 mm | 1 |
| A-5000-8663 | Stylet droit M2, bille rubis Ø 1 mm, tige de carbure de tungstène, L 27,5 mm, LTE 20,5 mm | 1 |
| A-5003-1345 | Stylet droit M2, bille rubis Ø 0,5 mm, tige de carbure de tungstène, L 20 mm, LTE 7 mm | 1 |
| A-5003-0470 | Stylet droit M2, bille rubis Ø 6 mm, tige de céramique, L 50 mm, LTE 50 mm | 1 |
| A-5004-7585 | Allonge inox M2, L 10 mm | 1 |
| A-5004-7586 | Allonge inox M2, L 20 mm | 1 |
| A-5000-3552 | Stylet droit M3, bille rubis Ø 2 mm, tige inox, L 21 mm, LTE 9,6 mm | 1 |
| A-5000-7630 | Stylet droit M3, bille rubis Ø 5 mm, tige inox, L 21 mm, LTE 21 mm | 1 |
| A-5003-0053 | Stylet droit M3, bille rubis Ø 2 mm, tige de carbure de tungstène, L 40 mm, LTE 32,5 mm | 2 |
| A-5003-5061 | Stylet droit M3, bille nitrure de silicium Ø 4 mm, tige inox, L 21 mm, LTE 17,2 mm | 1 |
| A-5004-7583 | Allonge inox M3, L 20 mm | 1 |
| A-5004-7609 | Allonge inox M3, L 10 mm | 1 |
| A-5004-7592 | Adaptateur inox M3 à M2, L 5 mm | 4 |
| A-2237-1702 | Porte-stylets SH25-2A pour SP25-2 | 2 |
| A-5004-5101 | Centre de stylet à 5 directions, L 50 mm pour SP25-2 | 1 |
| A-5004-7582 | Outil pour stylets M2 et M3 | 1 |
| Référence | Description | Quantité |
|---|---|---|
| A-5504-2081 | Boîte de rangement des stylets pour Equator | 1 |
| A-5000-3603 | Stylet droit M2, bille rubis Ø 2 mm, tige inox, L 20 mm | 4 |
| A-5000-3627 | Centre de stylets 5 directions, M2, L 7,5 mm | 1 |
| A-5000-7802 | Stylet droit M2, bille rubis Ø 1,5 mm, tige inox, L 10 mm, LTE 4,5 mm | 1 |
| A-5000-8663 | Stylet droit M2, bille rubis Ø 1 mm, tige de carbure de tungstène, L 27,5 mm, LTE 20,5 mm | 1 |
| A-5003-1345 | Stylet droit M2, bille rubis Ø 0,5 mm, tige de carbure de tungstène, L 20 mm, LTE 7 mm | 1 |
| A-5003-0470 | Stylet droit M2, bille rubis Ø 6 mm, tige de céramique, L 50 mm, LTE 50 mm | 1 |
| A-5004-7585 | Allonge inox M2, L 10 mm | 1 |
| A-5004-7586 | Allonge inox M2, L 20 mm | 1 |
| A-5000-3552 | Stylet droit M3, bille rubis Ø 2 mm, tige inox, L 21 mm, LTE 9,6 mm | 1 |
| A-5000-7630 | Stylet droit M3, bille rubis Ø 5 mm, tige inox, L 21 mm, LTE 21 mm | 1 |
| A-5003-0053 | Stylet droit M3, bille rubis Ø 2 mm, tige de carbure de tungstène, L 40 mm, LTE 32,5 mm | 2 |
| A-5003-5061 | Stylet droit M3, bille nitrure de silicium Ø 4 mm, tige inox, L 21 mm, LTE 17,2 mm | 1 |
| A-5004-7583 | Allonge inox M3, L 20 mm | 1 |
| A-5004-7609 | Allonge inox M3, L 10 mm | 1 |
| A-5004-7592 | Adaptateur inox M3 à M2, L 5 mm | 4 |
| A-2237-1702 | Porte-stylets SH25-2A pour SP25-2 | 2 |
| A-5004-5101 | Centre de stylet à 5 directions, L 50 mm pour SP25-2 | 1 |
| A-5004-7582 | Outil pour stylets M2 et M3 | 1 |