Kit RSH3-6-600
Palpeur de scanning à portée étendue REVO RSP3-6 Plus d’infos
Palpeur de scanning à portée étendue REVO RSP3-6 Plus d’infos
| name | value |
|---|---|
| Longueur hors tout (mm) | 469 |
Palpeur de scanning à portée étendue REVO RSP3-6
Kit RSH3-6-600 (comprend 1 x porte-stylet, 2 x stylets Ø6 par 10 M2, 1 x outil de stylet)
Allonges longues avec mouvements 5 axes pour un meilleur accès aux pièces et changement multipalpeur pour plus de flexibilité.
Le palpeur RSP3-6 offre des fonctionnalités améliorées pour l’accès et l’inspection des entités situées dans des alésages profonds par une combinaison d’allonges avec les mouvements 5 axes de REVO. Il est donc idéal pour l’inspection de pièces volumineuses, par exemple les blocs moteurs d’engins lourds dans la construction, les mines, l’automobile et la défense.
Le RSP3-6 est proposé avec une gamme de porte-stylets pour les applications exigeant des allonges droites et coudées. On peut en outre l’utiliser pour des applications à déclenchement par contact 3D et pour le scanning en 2D. Il est automatiquement interchangeable avec toutes les autres options de palpeur disponibles pour REVO. Cette souplesse signifie que l’outil optimum peut être sélectionné pour inspecter un large éventail d’entités, toutes sur une seule plate-forme MMT.
| Référence | Description | Quantité |
|---|---|---|
| stylus holder | Porte-stylet | 1 |
| A-5000-4156 | Bille rubis Ø 6 mm, M2, tige inox, L 10 mm, LTE 10 mm | 2 |
| A-5004-7582 | Outil pour stylets M2 et M3 | 1 |
| Référence | Description | Quantité |
|---|---|---|
| stylus holder | Porte-stylet | 1 |
| A-5000-4156 | Bille rubis Ø 6 mm, M2, tige inox, L 10 mm, LTE 10 mm | 2 |
| A-5004-7582 | Outil pour stylets M2 et M3 | 1 |