be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Kit RSH3-6-800 (comprend 1 x porte-stylet, 2 x stylets Ø6 par 10 M2, 1 x outil de stylet)

Référence: A-6084-0008
Prix disponible sur demande
Des délais de livraison plus longs peuvent s’appliquer. Contactez-nous pour plus d’informations.
Quantité

Palpeur de scanning à portée étendue REVO RSP3-6 Kit RSH3-6-800 (comprend 1 x porte-stylet, 2 x stylets Ø6 par 10 M2, 1 x outil de stylet) Allonges longues avec mouvements 5 axes p... Plus d’infos

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Description

Palpeur de scanning à portée étendue REVO RSP3-6 Kit RSH3-6-800 (comprend 1 x porte-stylet, 2 x stylets Ø6 par 10 M2, 1 x outil de stylet) Allonges longues avec mouvements 5 axes pour un meilleur accès aux pièces et changement multipalpeur pour plus de flexibilité. Le palpeur RSP3-6 offre des fonctionnalités améliorées pour l’accès et l’inspection des entités situées dans des alésages profonds par une combinaison d’allonges avec les mouvements 5 axes de REVO. Il est donc idéal pour l’inspection de pièces volumineuses, par exemple les blocs moteurs d’engins lourds dans la construction, les mines, l’automobile et la défense. Le RSP3-6 est proposé avec une gamme de porte-stylets pour les applications exigeant des allonges droites et coudées. On peut en outre l’utiliser pour des applications à déclenchement par contact 3D et pour le scanning en 2D. Il est automatiquement interchangeable avec toutes les autres options de palpeur disponibles pour REVO. Cette souplesse signifie que l’outil optimum peut être sélectionné pour inspecter un large éventail d’entités, toutes sur une seule plate-forme MMT.

Composants du kit

RéférenceDescriptionQuantité
stylus holder1
A-5000-41562
A-5004-75821