Jeu de composants de serrage de base M6
Grâce aux jeux de composants Renishaw, commencez à brider rapidement et facilement. Nos ensembles comportent des composants de bridage soigneusement étudiés pour créer des bridages... Plus d’infos
Grâce aux jeux de composants Renishaw, commencez à brider rapidement et facilement. Nos ensembles comportent des composants de bridage soigneusement étudiés pour créer des bridages... Plus d’infos
name | value |
---|---|
Application | MMT et Equator |
Type de bride | Bridage |
Système de mesure | Metric |
Filetage | M6 |
Grâce aux jeux de composants Renishaw, commencez à brider rapidement et facilement. Nos ensembles comportent des composants de bridage soigneusement étudiés pour créer des bridages modulaires répétables, rapides et précis.
Comme pour nos plaques de bridage et nos tables de métrologie, les jeux de composants sont disponibles dans les pas de filetage standard M4, M6, M8 et 1/4-20.
Chaque jeu de composants de bridage est livré dans une mallette de transport de protection pour un transport et un stockage en toute sécurité.
Les jeux de composants sont disponibles dans les configurations suivantes : de démarrage, de base, intermédiaire ou professionnel.
Améliorez encore vos capacités de bridage à l’aide d’un jeu d’accessoires et/ou d’entretoises magnétiques.
Bénéficiez d’un abonnement gratuit de 12 mois à FixtureBuilder, notre logiciel de modélisation 3D innovant.
Cette offre est valable pour tout achat d’un jeu.
Référence | Description | Quantité |
---|---|---|
R-S-1320-6 | Entretoise acier Ø12,7 mm × 20,0 mm | 4 |
R-S-1325-6 | Entretoise Ø12,7 mm × 25,0 mm | 4 |
R-S-1350-6 | Entretoise Ø12,7 mm × 50,0 mm | 4 |
R-S-1920-6 | Entretoise Ø19,1 mm × 20,0 mm | 4 |
R-S-1925-6 | Entretoise Ø19,1 mm × 25,0 mm | 4 |
R-S-1950-6 | Entretoise Ø19,1 mm × 50,0 mm | 4 |
R-SP-1325-6 | Entretoise à clavette Ø12,7 mm × 25,0 mm | 2 |
R-CT-64-70-6 | Bride à lame ressort 57,5 mm avec tige de 68,1 mm et filetage M6 | 2 |
R-CTT-40-30-6 | Bride à lame ressort, 36,2 mm, embout caoutchouté et tige de 30,0 mm | 2 |
R-RCS-19-6 | Appui conique en acier | 4 |
R-RCD-19-6 | Appui conique en POM | 4 |
R-AJ-13-6 | Vérin Ø15,9 mm avec filetage M6 | 1 |
R-AS-45-6 | Bride ajustable Ø45,5 mm avec filetage M6 | 1 |
R-AS-70-6 | Coulisseau réglable de 70,0 mm de long à filetage M6 | 1 |
R-CSPS-1925-6 | Entretoise à poussoir latéral à ressort 19,1 mm diamètre × 25,0 mm | 1 |
R-TT | Fixturing assembly tool | 2 |
Référence | Description | Quantité |
---|---|---|
R-S-1320-6 | Entretoise acier Ø12,7 mm × 20,0 mm | 4 |
R-S-1325-6 | Entretoise Ø12,7 mm × 25,0 mm | 4 |
R-S-1350-6 | Entretoise Ø12,7 mm × 50,0 mm | 4 |
R-S-1920-6 | Entretoise Ø19,1 mm × 20,0 mm | 4 |
R-S-1925-6 | Entretoise Ø19,1 mm × 25,0 mm | 4 |
R-S-1950-6 | Entretoise Ø19,1 mm × 50,0 mm | 4 |
R-SP-1325-6 | Entretoise à clavette Ø12,7 mm × 25,0 mm | 2 |
R-CT-64-70-6 | Bride à lame ressort 57,5 mm avec tige de 68,1 mm et filetage M6 | 2 |
R-CTT-40-30-6 | Bride à lame ressort, 36,2 mm, embout caoutchouté et tige de 30,0 mm | 2 |
R-RCS-19-6 | Appui conique en acier | 4 |
R-RCD-19-6 | Appui conique en POM | 4 |
R-AJ-13-6 | Vérin Ø15,9 mm avec filetage M6 | 1 |
R-AS-45-6 | Bride ajustable Ø45,5 mm avec filetage M6 | 1 |
R-AS-70-6 | Coulisseau réglable de 70,0 mm de long à filetage M6 | 1 |
R-CSPS-1925-6 | Entretoise à poussoir latéral à ressort 19,1 mm diamètre × 25,0 mm | 1 |
R-TT | Fixturing assembly tool | 2 |
12 produits trouvés
12 produits trouvés