Jeu de composants de serrage de base M4
Grâce aux jeux de composants Renishaw, commencez à brider rapidement et facilement. Nos ensembles comportent des composants de bridage soigneusement étudiés pour créer des bridages... Plus d’infos
Grâce aux jeux de composants Renishaw, commencez à brider rapidement et facilement. Nos ensembles comportent des composants de bridage soigneusement étudiés pour créer des bridages... Plus d’infos
| name | value |
|---|---|
| Application | MMT et Equator |
| Type de bride | Bridage |
| Système de mesure | Metric |
| Filetage | M4 |
Grâce aux jeux de composants Renishaw, commencez à brider rapidement et facilement. Nos ensembles comportent des composants de bridage soigneusement étudiés pour créer des bridages modulaires répétables, rapides et précis. Comme pour nos plaques de bridage et nos tables de métrologie, les jeux de composants sont disponibles dans les pas de filetage standard M4, M6, M8 et 1/4-20. Chaque jeu de composants de bridage est livré dans une mallette de transport de protection pour un transport et un stockage en toute sécurité. Les jeux de composants sont disponibles dans les configurations suivantes : de démarrage, de base, intermédiaire ou professionnel. Améliorez encore vos capacités de bridage à l’aide d’un jeu d’accessoires et/ou d’entretoises magnétiques.
| Référence | Description | Quantité |
|---|---|---|
| R-S-610-4 | Entretoise Ø6,0 mm × 10,0 mm | 3 |
| R-S-625-4 | Entretoise Ø6,0 mm × 25,0 mm | 3 |
| R-S-95-4 | Entretoise Ø9,0 mm × 5,0 mm | 3 |
| R-S-910-4 | Entretoise Ø9,0 mm × 10,0 mm | 3 |
| R-S-925-4 | Entretoise Ø9,0 mm × 25,0 mm | 3 |
| R-S-950-4 | Entretoise 9,0 mm diamètre × 50,0 mm | 2 |
| R-S-1210-4 | Entretoise Ø12,0 mm × 10,0 mm | 3 |
| R-S-1225-4 | Entretoise Ø12,0 mm × 25,0 mm | 3 |
| R-S-1250-4 | Entretoise 12,0 mm diamètre × 50,0 mm | 2 |
| R-SP-610-4 | Entretoise à clavette Ø6,0 mm × 10,0 mm | 2 |
| R-SP-910-4 | Entretoise à clavette Ø9,0 mm × 10,0 mm | 2 |
| R-CT-40-25-4 | Bride à lame ressort 36,2 mm avec tige de 25,0 mm | 2 |
| R-CTT-40-25-4 | Bride à lame ressort, 36,2 mm, embout caoutchouté, tige de 25,0 mm | 2 |
| R-CW-50-50-4 | Bride à ressort 49,7 mm avec tige de 50,0 mm | 2 |
| R-CSPS-1210-4 | Entretoise à poussoir latéral à ressort | 1 |
| R-RPA-4 | Appui sphérique aluminium | 4 |
| R-AJ-9-4 | Vérin d’appui réglable Ø9,5 mm | 1 |
| R-AS-30-4 | Bride ajustable 30,1 mm de long | 1 |
| R-AS-45-4 | Bride ajustable 45,0 mm de long | 1 |
| R-TB-1619-4 | 15,9 mm × 15,9 mm × 41,3 mm support de barre avec filetage M4 | 1 |
| Référence | Description | Quantité |
|---|---|---|
| R-S-610-4 | Entretoise Ø6,0 mm × 10,0 mm | 3 |
| R-S-625-4 | Entretoise Ø6,0 mm × 25,0 mm | 3 |
| R-S-95-4 | Entretoise Ø9,0 mm × 5,0 mm | 3 |
| R-S-910-4 | Entretoise Ø9,0 mm × 10,0 mm | 3 |
| R-S-925-4 | Entretoise Ø9,0 mm × 25,0 mm | 3 |
| R-S-950-4 | Entretoise 9,0 mm diamètre × 50,0 mm | 2 |
| R-S-1210-4 | Entretoise Ø12,0 mm × 10,0 mm | 3 |
| R-S-1225-4 | Entretoise Ø12,0 mm × 25,0 mm | 3 |
| R-S-1250-4 | Entretoise 12,0 mm diamètre × 50,0 mm | 2 |
| R-SP-610-4 | Entretoise à clavette Ø6,0 mm × 10,0 mm | 2 |
| R-SP-910-4 | Entretoise à clavette Ø9,0 mm × 10,0 mm | 2 |
| R-CT-40-25-4 | Bride à lame ressort 36,2 mm avec tige de 25,0 mm | 2 |
| R-CTT-40-25-4 | Bride à lame ressort, 36,2 mm, embout caoutchouté, tige de 25,0 mm | 2 |
| R-CW-50-50-4 | Bride à ressort 49,7 mm avec tige de 50,0 mm | 2 |
| R-CSPS-1210-4 | Entretoise à poussoir latéral à ressort | 1 |
| R-RPA-4 | Appui sphérique aluminium | 4 |
| R-AJ-9-4 | Vérin d’appui réglable Ø9,5 mm | 1 |
| R-AS-30-4 | Bride ajustable 30,1 mm de long | 1 |
| R-AS-45-4 | Bride ajustable 45,0 mm de long | 1 |
| R-TB-1619-4 | 15,9 mm × 15,9 mm × 41,3 mm support de barre avec filetage M4 | 1 |
12 produits trouvés
12 produits trouvés