Poussoir à ressort 1/4-20
Ce poussoir à ressort sert à pousser une pièce contre des entretoises ou dans un coin. Il est fourni avec deux embouts interchangeables et on recommande son utilisation sur les MMT... Plus d’infos
Ce poussoir à ressort sert à pousser une pièce contre des entretoises ou dans un coin. Il est fourni avec deux embouts interchangeables et on recommande son utilisation sur les MMT... Plus d’infos
| name | value |
|---|---|
| Type de bride | Poussoir à ressort |
| Type de bridage | Bride à ressort |
| Hauteur (po) | 1.23 |
| Matériau | Aluminium |
| Système de mesure | Imperial |
| Filetage | 1/4-20 |
| Largeur (po) | 0.75 |
Ce poussoir à ressort sert à pousser une pièce contre des entretoises ou dans un coin. Il est fourni avec deux embouts interchangeables et on recommande son utilisation sur les MMT, le système comparateur Equator™ ainsi que sur les systèmes de vision et machines multicapteurs. Remarque : Vis moletée et deux embouts interchangeables fournis. Remplacement pour l’ancienne référence R&R : CP-20
2 produits trouvés
2 produits trouvés