Poussoir à ressort M6
Ce poussoir à ressort sert à pousser une pièce contre des entretoises ou dans un coin. Il est fourni avec deux embouts interchangeables et on recommande son utilisation sur les MMT... Plus d’infos
Ce poussoir à ressort sert à pousser une pièce contre des entretoises ou dans un coin. Il est fourni avec deux embouts interchangeables et on recommande son utilisation sur les MMT... Plus d’infos
name | value |
---|---|
Réglable (mm) | 8.4 |
Type de bride | Poussoir à ressort |
Hauteur (mm) | 31.2 |
Longueur (mm) | 38.1 |
Matériau | Aluminium |
Système de mesure | Metric |
Hauteur fente (mm) | 12.7 |
Longueur fente (mm) | 7.9 |
Filetage | M6 |
Largeur (mm) | 19 |
Ce poussoir à ressort sert à pousser une pièce contre des entretoises ou dans un coin. Il est fourni avec deux embouts interchangeables et on recommande son utilisation sur les MMT, le système comparateur Equator™ ainsi que sur les systèmes de vision et machines multicapteurs. Remarque : Vis moletée et deux embouts interchangeables fournis.
2 produits trouvés
2 produits trouvés