be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Entretoise à poussoir latéral à ressort Ø12,0 mm × 10,0 mm avec filetage M4

Référence: R-CSPS-1210-4
Prix disponible sur demande
Fabrication sur commande - Délai général de 4 à 6 semaines.
Quantité

Cette entretoise à poussoir latéral à ressort est conçue pour brider des pièces dans des espaces étroits. Elle permet de ne pas utiliser de brides à lame ressort. Elle convient par... Plus d’infos

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

Diamètre (mm)12
Type de bridageBride à ressort
Hauteur (mm)10
MatériauAluminium
Système de mesureMetric
Hauteur ergot (mm)4
FiletageM4
Type de garantie1 year

Description

Cette entretoise à poussoir latéral à ressort est conçue pour brider des pièces dans des espaces étroits. Elle permet de ne pas utiliser de brides à lame ressort. Elle convient parfaitement au positionnement de pièces et au serrage de profils sur composants circulaires. On recommande son utilisation sur les MMT, le système comparateur Equator™ et sur les systèmes de vision et machines multicapteurs.