Étau miniature M4 avec base
Cet étau miniature avec base sert à tenir des petites pièces. Les mors ont une encoche en V pour tenir des pièces cylindriques et tubulaires. On recommande son utilisation sur les... Plus d’infos
Cet étau miniature avec base sert à tenir des petites pièces. Les mors ont une encoche en V pour tenir des pièces cylindriques et tubulaires. On recommande son utilisation sur les... Plus d’infos
| name | value |
|---|---|
| Réglable (mm) | 13 |
| Type de bride | Étau |
| Hauteur (mm) | 35.1 |
| Longueur (mm) | 51.5 |
| Matériau | Aluminium |
| Système de mesure | Metric |
| Fente (mm) | 15 |
| Filetage | M4 |
| Largeur (mm) | 16 |
Cet étau miniature avec base sert à tenir des petites pièces. Les mors ont une encoche en V pour tenir des pièces cylindriques et tubulaires. On recommande son utilisation sur les MMT, le système comparateur Equator™ et sur les systèmes de vision et machines multicapteurs.
Remarque : Vis à tête creuse et rondelles fournies
2 produits trouvés
2 produits trouvés